您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
D-DL - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
光滑惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/smooth_idler/d-dl_asmtab.prj},{NB=LE-D-DL-SFNW16-40-100},{TYPE1=SFNW},{TYPE=SFNW : Central bearing type (With ribs)},{WM=S45C},{FM=SPCC},{BM=Steel},{ST=Ferric oxide protective film},{W=16.0},{D=40},{F=48},{A=11.0},{AB1=100},{AB=100 (Metric)},{S=4.00},{DH=23.0},{NO=6000ZZ},{NFB=1},{DD=10},{DDD=26},{B=8},{DDDD=24.0},{DKC=27.2},{DKCK=1.3},{UB=RTWS13},{FZBL=2},{PPATH=d_dl/assembiles/d-dl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型式
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AB
适应皮带
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型式
ⁿ/ₐ
NFB
轴承数量
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDD
D1
[mm]
B
[mm]
UB
使用扣环
ⁿ/ₐ
LE-D-DL-AWNC9-20-40
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
9.0
20
0
5.0
40 (Metric)
2.50
11.0
695ZZ
1
5
13
4
RTWS13
LE-D-DL-AWNC9-25-40
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
9.0
25
0
5.0
40 (Metric)
2.50
11.0
695ZZ
1
5
13
4
RTWS13
LE-D-DL-AWNC10-25-19
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
10.0
25
0
6.0
19 (Imperial)
2.50
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWS13
LE-D-DL-AWNC11-25-60
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
11.0
25
0
7.0
60 (Metric)
3.00
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWS13
LE-D-DL-AWNC11.5-25-25
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
11.5
25
0
7.5
25 (Imperial)
3.25
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWS13
LE-D-DL-AWNC14-30-31
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
14.0
30
0
9.0
31 (Imperial)
4.00
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWS13
LE-D-DL-AWNC15-30-37
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
15.0
30
0
11.0
37 (Imperial)
4.50
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWS13
LE-D-DL-AWNC16-40-37
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16.0
40
0
11.0
37 (Imperial)
4.00
23.0
6000ZZ
1
10
26
8
RTWS13
LE-D-DL-AWNC15-30-100
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
15.0
30
0
11.0
100 (Metric)
4.50
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWS13
LE-D-DL-AWNC16-40-100
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16.0
40
0
11.0
100 (Metric)
4.00
23.0
6000ZZ
1
10
26
8
RTWS13
LE-D-DL-AWNC16-30-50
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16.0
30
0
14.0
50 (Imperial)
6.50
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWS13
LE-D-DL-AWNC16-35-50
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16.0
35
0
14.0
50 (Imperial)
5.50
20.5
628ZZ
1
8
24
8
RTWS13
LE-D-DL-AWNC16-45-50
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16.0
45
0
14.0
50 (Imperial)
5.00
25.0
6200ZZ
1
10
30
9
RTWS13
LE-D-DL-AWNC22-35-150
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22.0
35
0
17.0
150 (Metric)
7.00
23.0
6000ZZ
1
10
26
8
RTWS13
LE-D-DL-AWNC22-45-150
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22.0
45
0
17.0
150 (Metric)
6.50
25.0
6200ZZ
1
10
30
9
RTWS13
LE-D-DL-AWNC26-40-70
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26.0
40
0
21.0
70 (Imperial)
9.00
23.0
6000ZZ
1
10
26
8
RTWS13
LE-D-DL-AWNC26-45-70
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26.0
45
0
21.0
70 (Imperial)
8.50
25.0
6200ZZ
1
10
30
9
RTWS13
LE-D-DL-AWNC26-50-70
AWNC : 中心轴承型 (无挡边)
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26.0
50
0
21.0
70 (Imperial)
8.50
25.0
6200ZZ
1
10
30
9
RTWS13
LE-D-DL-SFNC9-20-40
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
9.0
20
0
5.0
40 (Metric)
2.50
11.0
695ZZ
1
5
13
4
RTWM13
LE-D-DL-SFNC9-25-40
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
9.0
25
0
5.0
40 (Metric)
2.50
11.0
695ZZ
1
5
13
4
RTWM13
LE-D-DL-SFNC10-25-19
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
10.0
25
0
6.0
19 (Imperial)
2.50
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWM13
LE-D-DL-SFNC11-25-60
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
11.0
25
0
7.0
60 (Metric)
3.00
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWM13
LE-D-DL-SFNC11.5-25-25
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
11.5
25
0
7.5
25 (Imperial)
3.25
13.0
696ZZ
1
6
15
5
RTWM13
LE-D-DL-SFNC14-30-31
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
14.0
30
0
9.0
31 (Imperial)
4.00
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWM13
LE-D-DL-SFNC15-30-37
SFNC : 中心轴承型 (无挡边)
S45C
SPCC
钢
四氧化三铁保护膜
15.0
30
0
11.0
37 (Imperial)
4.50
16.5
698ZZ
1
8
19
6
RTWM13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2GT-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
GHDL - 光滑惰轮
HEFA
01.06.2024
HBG - 平皮带用惰轮
HEFA
01.06.2024
非互换性线性滑轨产品型号 - 非互换性线性滑轨产品型号
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
PRT-TO - iglidur® slewing ring - With external teeth
HPC
03.08.2023
ZBC21-50 - U型高速负载PPU
怡合达3D电子图库
09.05.2024
互换性线性滑轨 - 互换性线性滑轨产品
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ZBC21-100 - U型高速负载PPU
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZBC06 - 横移带旋转机械手.无安装组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZBC12 - 横移机械手.不可旋转型.有安装组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
互换性滑块 - 互换性线性滑轨产品
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ZBC11 - 横移机械手.不可旋转型.无安装组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZBC21-75 - U型高速负载PPU
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Timing belt pulley for taper bushes ''PCB'' 8M-36 - ''PCB'' synchrochain ti...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表