LDCM-C - Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCM-C / LDCF-C - Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_c_ldcf_c/ldcm_c.prj},{NB=LDCM-5-16-OR-CSG},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=31.0},{H1=34.5},{H2=26.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=28},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{COLX=BK},{VERX=CBK},{LMX=12,16,20,25,32,40,50},{COLOR=OR},{CCOLOR=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Dimension R
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LDCM-3-6-BK-CBK
LDCM-3-6-BK-CBK
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-BK-COR
LDCM-3-6-BK-COR
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-BK-CSG
LDCM-3-6-BK-CSG
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-OR-CBK
LDCM-3-6-OR-CBK
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-OR-COR
LDCM-3-6-OR-COR
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-OR-CSG
LDCM-3-6-OR-CSG
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-RD-CBK
LDCM-3-6-RD-CBK
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-RD-COR
LDCM-3-6-RD-COR
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-RD-CSG
LDCM-3-6-RD-CSG
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-SG-CBK
LDCM-3-6-SG-CBK
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-SG-COR
LDCM-3-6-SG-COR
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-6-SG-CSG
LDCM-3-6-SG-CSG
M3
6
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-BK-CBK
LDCM-3-8-BK-CBK
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-BK-COR
LDCM-3-8-BK-COR
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-BK-CSG
LDCM-3-8-BK-CSG
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-OR-CBK
LDCM-3-8-OR-CBK
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-OR-COR
LDCM-3-8-OR-COR
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-OR-CSG
LDCM-3-8-OR-CSG
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-RD-CBK
LDCM-3-8-RD-CBK
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-RD-COR
LDCM-3-8-RD-COR
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-RD-CSG
LDCM-3-8-RD-CSG
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-SG-CBK
LDCM-3-8-SG-CBK
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-SG-COR
LDCM-3-8-SG-COR
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-8-SG-CSG
LDCM-3-8-SG-CSG
M3
8
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCM-3-10-BK-CBK
LDCM-3-10-BK-CBK
M3
10
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LDCMS - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDCF-C - Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDCFS - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PFHY - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KDMS-SC-BK - Dimple Knob with Captive Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
E3-16 - Vise Action Latch, with Hexagon Socket
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDMS-CR - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDMS-NI - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성