LDCFS - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCMS / LDCFS - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcms_ldcfs/ldcfs.prj},{NB=LDCFS-4-SG},{M=M4},{LF=8},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=44},{PMAX=2.4},{MASS=25},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{COLOR=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LDCFS-3-BK
LDCFS-3-BK
M3
7
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-3-OR
LDCFS-3-OR
M3
7
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-3-RD
LDCFS-3-RD
M3
7
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-3-SG
LDCFS-3-SG
M3
7
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-4-BK
LDCFS-4-BK
M4
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-4-OR
LDCFS-4-OR
M4
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-4-RD
LDCFS-4-RD
M4
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-4-SG
LDCFS-4-SG
M4
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-5-BK
LDCFS-5-BK
M5
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-5-OR
LDCFS-5-OR
M5
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-5-RD
LDCFS-5-RD
M5
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-5-SG
LDCFS-5-SG
M5
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-6-BK
LDCFS-6-BK
M6
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-6-OR
LDCFS-6-OR
M6
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-6-RD
LDCFS-6-RD
M6
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-6-SG
LDCFS-6-SG
M6
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성