ldc240 48p - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
LDC240-48P
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ldc240_48p/ldc240_48p.prj},{NB=LDC240-48P},{PN=LDC240-48P},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 48VDC, 5A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode},{POWER=240},{VI=90 - 264},{OV=48},{OC=5},{OT=-40 to 70},{SHA256=FrSqnvqgqWnxbUWt8Q8jNhidxLeR6Okq5rxFJOTOaeA=},{INAME=00173__ldc2402dseries}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
LDC240-48P
LDC240-48P
DIN-Rail AC-DC Power Supp...
240
90 - 264
48
5
-40 to 70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MMT Series - MMT Series - 2.00 mm Horizontal Surface Mount Terminal Strip
Samtec
18.03.2021
mbc41_1005p - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
abc180_1t58l - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
TFML Series - TFML Series - (1.27 mm) .050" Tiger Eye™ SMT & Through Hole H...
Samtec
13.02.2024
SOLC - SOLC Series - (1,27 mm) .050" Quad Row SMT Socket
Samtec
02.11.2021
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
abc60_3000g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성