ldc240 24 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
LDC240-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ldc240_24/ldc240_24.prj},{NB=LDC240-24},{PN=LDC240-24},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 24VDC, 10A, Input 90-264VAC},{POWER=240},{VI=90 - 264},{OV=24},{OC=10},{OT=-40 to 70},{SHA256=FrSqnvqgqWnxbUWt8Q8jNhidxLeR6Okq5rxFJOTOaeA=},{INAME=00176__ldc2402dseries}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
LDC240-24
LDC240-24
DIN-Rail AC-DC Power Supp...
240
90 - 264
24
10
-40 to 70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
TNC-CA Series - TNC-CA Series - 50 ohm TNC Jack or Plug, Cable Termination
Samtec
04.05.2021
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
MTLW Series - MTLW Series - (2,54 mm) .100" Low Profile .025" Square Post H...
Samtec
06.09.2019
SFMC - SFMC Series - (1,27 mm) .050" Flexible Pin Count Tiger Eye™ Sockets
Samtec
26.10.2021
VITA 57.1 Series - VITA 57.1 Series - SEAM/SEAF Mated Connector
Samtec
23.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성