LDBM - 强劲夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDBM / LDBF - 夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldbm_ldbf/ldbm.prj},{NB=LDBM-10-47-OR},{M=M10},{LM=47},{R=92},{H=68.5},{H1=72.5},{H2=46.5},{D1=30},{D=24.0},{NOT=28},{FMAX=120},{PMAX=16.00},{MASS=223},{NDM=10},{COLOR=OR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
D1
直径 d
[mm]
D
直径 D
[mm]
LDBM-6-20-BK
LDBM-6-20-BK
M6
20
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-20-OR
LDBM-6-20-OR
M6
20
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-20-RD
LDBM-6-20-RD
M6
20
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-20-SG
LDBM-6-20-SG
M6
20
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-27-BK
LDBM-6-27-BK
M6
27
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-27-OR
LDBM-6-27-OR
M6
27
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-27-RD
LDBM-6-27-RD
M6
27
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-6-27-SG
LDBM-6-27-SG
M6
27
63
48.5
52.5
34.5
24
17.5
LDBM-8-21-BK
LDBM-8-21-BK
M8
21
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-21-OR
LDBM-8-21-OR
M8
21
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-21-RD
LDBM-8-21-RD
M8
21
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-21-SG
LDBM-8-21-SG
M8
21
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-36-BK
LDBM-8-36-BK
M8
36
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-36-OR
LDBM-8-36-OR
M8
36
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-36-RD
LDBM-8-36-RD
M8
36
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-8-36-SG
LDBM-8-36-SG
M8
36
78
58.5
62.5
39.5
25
21.0
LDBM-10-29-BK
LDBM-10-29-BK
M10
29
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-29-OR
LDBM-10-29-OR
M10
29
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-29-RD
LDBM-10-29-RD
M10
29
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-29-SG
LDBM-10-29-SG
M10
29
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-47-BK
LDBM-10-47-BK
M10
47
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-47-OR
LDBM-10-47-OR
M10
47
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-47-RD
LDBM-10-47-RD
M10
47
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-10-47-SG
LDBM-10-47-SG
M10
47
92
68.5
72.5
46.5
30
24.0
LDBM-12-34-BK
LDBM-12-34-BK
M12
34
108
82.0
87.0
56.5
35
30.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表