피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD88AE - Glass clip hinge
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld88ae_asmtab.prj},{NB=LD88AE-201A},{SC=LD88AE},{TYPE=Glass clip hinge},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=201A},{FZ=45},{CKZL=0.55},{MK=800~1000},{MH=8~12},{BZ=When the door is closed to 25 °, it will automatically close},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld88ae/assemblies/ld88ae_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
MK
Applicable door width
[mm]
MH
Applicable door thickness
[mm]
BZ
notes
ⁿ/ₐ
LD88AE-201A
LD88AE-201A
LD88AE
Glass clip hinge
SUS304
Mirror polishing
201A
45
0.55
800~1000
8~12
When the door is closed t...
LD88AE-203A
LD88AE-203A
LD88AE
Glass clip hinge
SUS304
Mirror polishing
203A
40
0.81
800~1000
8~12
When the door is closed t...
LD88AE-302A
LD88AE-302A
LD88AE
Glass clip hinge
SUS304
Mirror polishing
302A
40
0.48
800~1000
8~12
When the door is closed t...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HGSSVO - 玻璃夹合页 普通型.螺钉型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BN 976 - Phillips flat countersunk head drywall screws double-fine thread, ...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20597 - Phillips flat head countersunk drywall screws with coarse thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
Glass drawer front Exclusiv - Glass drawer front Exclusiv
Hettich
30.05.2024
BN 20596 - Phillips flat head countersunk drywall screws with high-low thre...
Bossard Catalog
31.10.2023
FGLKF_H, FGLKH_H, FGLKR_H - Square Glass Plates - Pre-drilled Type
Misumi
29.05.2023
LIGA – two part hinged door
Kermi
21.03.2024
Glass-door hinge ET 5150 - Glass-door hinge ET 5150
Hettich
30.05.2024
Ventilight - Ventilight
Souchier
22.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성