您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD78CJ - L型扭矩蝶型铰链·锥孔+圆孔型·阻尼型·任意角度固定型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld78cj_asmtab.prj},{NB=LD78CJ-04-L},{SC=LD78CJ},{TYPE=Damping type · cone hole+circular hole type},{TZJG=Any angle positioning type},{MAT=SUS304},{SUR=Rolling polishing},{SPE=04},{FX=L},{NJ=0.4±20%},{TLNJ=0.7±20%},{CKZL=0.02},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld78cj/assemblies/ld78cj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TZJG
调整角度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
NJ
扭矩
[N*m]
TLNJ
脱离扭矩
[N*m]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD78CJ-04-L
LD78CJ-04-L
LD78CJ
阻尼型·锥孔+圆孔型·阻尼型·任意角度固定型
任意角度定位型
SUS304
滚磨抛光
04
0.4±20%
0.7±20%
0.02
LD78CJ-08-L
LD78CJ-08-L
LD78CJ
阻尼型·锥孔+圆孔型·阻尼型·任意角度固定型
任意角度定位型
SUS304
滚磨抛光
08
0.8±20%
1.5±20%
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LB07CJ - 精密铸造型拉手-方型-锥孔型
HEFA
01.06.2024
KJ_D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
01.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表