您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD76G J K L - 平型扭矩蝶形铰链·多用途运动型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld76g_j_k_l_asmtab.prj},{NB=LD76HE-50A},{SC=LD76HE},{TYPE=Multipurpose sports type-damping type-sunk hole type},{MAT=POM},{COLOUR=white},{SPE=50A},{NJ=0.35±0.10},{JD=270°},{WD=0~40℃},{CKZL=0.014},{INFOTEXT=website},{CO=0.95,0.95,0.95,0.00},{PPATH=ld76g_j_k_l/assemblies/ld76g_j_k_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
NJ
扭矩
[N*m]
JD
开启角度
[°]
WD
适用温度
[°]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD76GF-50
LD76GF-50
LD76GF
多用途运动型·自由型·沉孔型
POM
黑色
50
-
270°
0~40℃
0.011
LD76GE-50
LD76GE-50
LD76GE
多用途运动型·自由型·沉孔型
POM
白色
50
-
270°
0~40℃
0.011
LD76HF-50
LD76HF-50
LD76HF
多用途运动型·阻尼型·沉孔型
POM
黑色
50
0.15±0.05
270°
0~40℃
0.014
LD76HF-50A
LD76HF-50A
LD76HF
多用途运动型·阻尼型·沉孔型
POM
黑色
50A
0.35±0.10
270°
0~40℃
0.014
LD76HE-50
LD76HE-50
LD76HE
多用途运动型·阻尼型·沉孔型
POM
白色
50
0.15±0.05
270°
0~40℃
0.014
LD76HE-50A
LD76HE-50A
LD76HE
多用途运动型·阻尼型·沉孔型
POM
白色
50A
0.35±0.10
270°
0~40℃
0.014
LD76JF-50
LD76JF-50
LD76JF
多用途运动型·阻尼缓冲型·沉孔型
POM
黑色
50
0.022~0.038
270°
0~40℃
0.018
LD76JE-50
LD76JE-50
LD76JE
多用途运动型·阻尼缓冲型·沉孔型
POM
白色
50
0.022~0.038
270°
0~40℃
0.018
LD76KF-50
LD76KF-50
LD76KF
多用途运动型·自开式弹簧型·沉孔型
POM
黑色
50
-
270°
0~40℃
0.019
LD76KE-50
LD76KE-50
LD76KE
多用途运动型·自开式弹簧型·沉孔型
POM
白色
50
-
270°
0~40℃
0.019
LD76LF-50
LD76LF-50
LD76LF
多用途运动型·自开式弹簧型·沉孔型
POM
黑色
50
-
270°
0~40℃
0.019
LD76LE-50
LD76LE-50
LD76LE
多用途运动型·自开式弹簧型·沉孔型
POM
白色
50
-
270°
0~40℃
0.019
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Berger Tools
22.05.2023
GN 237.1 B - Hinge plastic, Type B 2x2 bores for socket head cap screws, bl...
Berger Tools
22.05.2023
4-400 - Hinge PA Pr01 180° 60x40, for nested door, screw-on
Dirak
15.12.2023
EV191-01 - 锌合金黑色不对称恒定扭矩铰链02型
义文工业五金
15.08.2023
CHAE - Square decorative hinge. Simplified view
HPC
17.02.2022
Hinge 50xx - Hinge 50xx
MayTec
30.09.2022
5473510 - Detent plastic hinges
Pinet
23.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表