피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD62A - Hidden Hinge-L Type · Quick Disassembly Type - Interior Door
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld62a_asmtab.prj},{NB=LD62AN-8},{SC=LD62AN},{TYPE=Quick disassembly type - screw hole+welding type},{SY=Interior door},{MAT=ZDC},{SUR=Spray matte black},{SPE=8},{W=32},{W1=31.5},{L=8},{H=16.5},{H1=20.5},{H2=18.0},{HH=10},{M=4},{T=2.0},{R=5},{FZ=25},{CKZL=0.1},{INFOTEXT=website},{CO=0.13,0.13,0.13,0.00},{XH1=20.500},{XHK=12.500},{Y=4.500},{G=4.000},{K=16.510},{XK=3.000},{XG=7.500},{QZ=32.000},{HF=18.000},{C=4.000},{CH=16.500},{HG=10.000},{P1=7.000},{P2=5.000},{P3=37.000},{PPATH=ld62a/assemblies/ld62a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SY
Suitable for interior/exterior doors
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment/color
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD62AC-75
LD62AC-75
LD62AC
Quick disassembly type - ...
Interior door
SUS304
wire drawing
75
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
25
0.12
LD62AJ-75
LD62AJ-75
LD62AJ
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Nano matte white
75
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
25
0.12
LD62AL-11
LD62AL-11
LD62AL
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray molding (pitted bla...
11
34
33.5
11
20.5
28.0
23.5
12
6
2.5
7
25
0.14
LD62AN-8
LD62AN-8
LD62AN
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray matte black
8
32
31.5
8
16.5
20.5
18.0
10
4
2.0
5
25
0.1
LD62AN-11
LD62AN-11
LD62AN
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray matte black
11
34
33.5
11
20.5
28.0
23.5
12
6
2.5
7
25
0.15
LD62AN-11A
LD62AN-11A
LD62AN
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray matte black
11A
34
33.5
11
20.0
25.5
20.5
12
6
2.5
7
25
0.14
LD62AK-8
LD62AK-8
LD62AK
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray gray paint
8
32
31.5
8
16.5
20.5
18.0
10
4
2.0
5
25
0.1
LD62AK-11
LD62AK-11
LD62AK
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray gray paint
11
34
33.5
11
20.5
28.0
23.5
12
6
2.5
7
25
0.15
LD62AK-11A
LD62AK-11A
LD62AK
Quick disassembly type - ...
Interior door
ZDC
Spray gray paint
11A
34
33.5
11
20.0
25.5
20.5
12
6
2.5
7
25
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LD59D - Hidden hinge - bolt type · screw hole+welding type - embedded type ...
HEFA
29.04.2024
Fittings Mod. 2651
Camozzi
16.05.2024
Detachable Hinge - Detachable Hinge
KUNLONG
22.11.2023
LD84K - L-shaped dust-free butterfly hinge - quick disassembly/pin type
HEFA
29.04.2024
HIGR - Hidden Type Hinges
SAMLO
28.10.2022
Seal Ring T-Form
Alfa Laval
25.01.2021
Coupling Seal G1/4" - Seals
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
HFN22 - Hidden hinge/inlay type/exterior door/bolt type/tapered hole+waist ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFN16_21 - Concealed Hinge,Exterior Door,Door Hemming 25mm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LD60A - Hidden hinge - fixed type - interior door - thickened type - single...
HEFA
29.04.2024
GAFNRL - Hidden hinge - latch - waist pass - inlaid - outer door
SRD-FA
30.04.2022
HFN62 - Hidden Hinge Internal Door Thickening Type Fixed Single Row Cone Ho...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFN10 - Hidden Hinges I-Shaped¡¤Inward Folding
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HIGS - Hidden Type Hinges
SAMLO
28.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성