LD46A - 锌合金蝶形铰链-螺钉型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46a_amstab.prj},{NB=LD46AB-42},{SC=LD46AB},{TYPE=Screw type·economical},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Spray (matte black)},{SPE=42},{W=32},{L=42},{F2=20},{F1=30},{T=5},{H=11.0},{H1=10.5},{D=-},{D1=5},{M=M5},{M1=5},{LOAD=18},{WEIGHT=0.05},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld46a/assemblies/ld46a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD46AA-40
LD46AA-40
LD46AA
螺钉型·经济型
ZDC
电泳(黑色)
40
40
40
25
25
5
9.0
12.0
4
5
18
0.05
LD46AA-50
LD46AA-50
LD46AA
螺钉型·经济型
ZDC
电泳(黑色)
50
50
50
30
30
6
11.5
12.0
6
6
18
0.10
LD46AA-50A
LD46AA-50A
LD46AA
螺钉型·经济型
ZDC
电泳(黑色)
50A
76
50
56
30
6
11.5
12.0
6
6
20
0.17
LD46AA-60
LD46AA-60
LD46AA
螺钉型·经济型
ZDC
电泳(黑色)
60
60
60
36
36
8
15.0
14.5
8
8
25
0.20
LD46AB-42
LD46AB-42
LD46AB
螺钉型·经济型
ZDC
喷塑(亚光黑)
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
-
M5
18
0.05
LD46AB-50
LD46AB-50
LD46AB
螺钉型·经济型
ZDC
喷塑(亚光黑)
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
-
M5
25
0.20
LD46AB-54
LD46AB-54
LD46AB
螺钉型·经济型
ZDC
喷塑(亚光黑)
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
-
M6
20
0.10
LD46AB-90
LD46AB-90
LD46AB
螺钉型·经济型
ZDC
喷塑(亚光黑)
90
60
90
36
32
8
15.0
14.0
-
M8
35
0.28
LD46AC-42
LD46AC-42
LD46AC
螺钉型·经济型
ZDC
镀铬
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
-
M5
18
0.05
LD46AC-50
LD46AC-50
LD46AC
螺钉型·经济型
ZDC
镀铬
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
-
M5
25
0.20
LD46AC-54
LD46AC-54
LD46AC
螺钉型·经济型
ZDC
镀铬
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
-
M6
20
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表