LD38FD - Carbon steel butterfly hinge · Single taper hole dislocation type - parallel
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld38f_asmtab.prj},{NB=LD38FD-64},{SC=LD38FD},{TYPE=Single cone-hole dislocation type},{COST=economical},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=galvanize},{SPE=64},{W=39},{L=64},{F2=26},{F3=24},{F1=23},{T=1.5},{E=3.1},{D1=5.0},{D2=7.5},{D=3},{RR=6.4},{R=6.4},{LOAD=7},{WEIGHT=0.07},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld38f/assemblies/ld38f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
COST
Cost performance
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D
[mm]
RR
R
[mm]
LOAD
load
[kg]
WEIGHT
reference weight
[kg/pcs]
LD38FD-64
LD38FD-64
LD38FD
Single cone-hole dislocat...
economical
SPCC
galvanize
64
39
64
26
24
23
1.5
3.1
5.0
7.5
3
6.4
7
0.07
LD38FD-64A
LD38FD-64A
LD38FD
Single cone-hole dislocat...
economical
SPCC
galvanize
64A
43
64
29
25
26
1.5
6.3
3.8
6.0
3
-
7
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성