LD30AS - Stainless steel butterfly hinge - transverse type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld31as_asmtab.prj},{NB=LD31AS-105},{SC=LD31AS},{TYPE=Transverse type·cone-pass·Longplate type},{MATERIAL=SCS14},{SURFACE=Mirror polishing},{SPE=105},{W=26.5},{L=105},{L1=17.5},{L2=25},{L3=-},{LL3=0},{D1=5},{D2=10},{H=9},{T=4},{LOAD=12},{WEIGHT=0.08},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld31as/assemblies/ld31as_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LOAD
load
[kg]
WEIGHT
reference weight
[kg/pcs]
LD31AS-105
LD31AS-105
LD31AS
Transverse type·cone-pass...
SCS14
Mirror polishing
105
26.5
105
17.5
25
-
5
10
9
4
12
0.08
LD31AS-158
LD31AS-158
LD31AS
Transverse type·cone-pass...
SCS14
Mirror polishing
158
26.5
158
19.5
25
25
5
10
9
4
12
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성