您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD03GC - 平型蝶形铰链-固定型·锥孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03gc_asmtab.prj},{NB=LD03GC-L70},{SC=LD03GC},{TOM=SUS304},{ST=polishing},{SHAPE=A},{L=70},{W=80},{F1=43},{F2=47},{DD1=10.5},{DD2=6.5},{T=3},{H=12},{AL=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03gc/ld03gc-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
F1
F1[mm]
ⁿ/ₐ
F2
F2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
AL
容许负载(kg)
ⁿ/ₐ
LD03GC-L41
LD03GC-L41
LD03GC
SUS304
抛光
A
41
36
25
21
8.5
5.5
2
9
9
LD03GC-L48
LD03GC-L48
LD03GC
SUS304
抛光
A
48
48
30
32
8.5
5.5
2
9
12
LD03GC-L59
LD03GC-L59
LD03GC
SUS304
抛光
A
59
62
37
42
10.5
6.5
3
12
25
LD03GC-L70
LD03GC-L70
LD03GC
SUS304
抛光
A
70
80
43
47
10.5
6.5
3
12
30
LD03GC-L66
LD03GC-L66
LD03GC
SUS304
抛光
B
66
36
25
21
8.5
5.5
2
9
11
LD03GC-L78
LD03GC-L78
LD03GC
SUS304
抛光
B
78
48
30
32
8.5
5.5
2
9
15
LD03GC-L96
LD03GC-L96
LD03GC
SUS304
抛光
B
96
62
37
42
10.5
6.5
3
12
38
LD03GC-L113
LD03GC-L113
LD03GC
SUS304
抛光
B
113
80
43
47
10.5
6.5
3
12
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LD03FJ_FC - 平型蝶形铰链-固定型·通孔型
HEFA
01.06.2024
GASPS,GASPSK - 合页-不锈钢合页-通孔型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
CHAR - Spring hinges, screw fixing - Automatic closing
HPC
03.08.2023
LD03HC - 平型蝶形铰链-不锈钢型·腰孔型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表