目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBBMD,LBBM,LBBN - 直線軸承組件加寬方形中型·中長型·加長型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbbmd_asmtab.prj},{NB=LBBMD6},{LV1=LBD},{LV2=medium-sized},{LV3=1},{MAT=alufer},{SUR=Natural color anodizing treatment},{AEN=-20~80℃},{CODE=LBBMD},{MYCODE=M_LHBBD},{AV021=6,8,10,12,13,16,20,25,30},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{CODE1=KRTW},{CODE2=KGPA},{FIX72=6A},{PPATH=lbbmd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
內寘直線軸承
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
AEN
使用環境
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d容差
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
h
[mm]
FIX10
H
[mm]
FIX12
H1
[mm]
FIX14
H2
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
W1
[mm]
FIX20
W2
[mm]
FIX22
M
ⁿ/ₐ
FIX24
d1
[mm]
FIX26
l
[mm]
FIX28
A
[mm]
FIX30
(B)
[mm]
FIX32
基本額定負載C(動)
[N]
FIX34
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX36
靜態容許力
[N*m]
FIX38
重量
[g]
FIX40
C
[mm]
FIX42
N
[mm]
FIX44
P
[mm]
LBBMD6
LBBMD6
LBD
中型
鋁合金
本色陽極氧化處理
-20~80℃
LBBMD
0/-0.010
35
24
9
18.0
15.0
6
30
20.0
5.00
M4
3.4
8
12.0
0.4
226
310
1.4
48
0.5
0.0
0
LBBM16
LBBM16
LB
中長型
鋁合金
本色陽極氧化處理
-20~80℃
LBBM
0/-0.015
100
74
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.8
1230
2350
25.5
447
1.5
6.5
0
LBBN10
LBBN10
LB
加長型
鋁合金
本色陽極氧化處理
-20~80℃
LBBN
0/-0.018
93
70
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.4
588
1100
27.0
241
1.0
7.5
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表