LB67C D - Detachable hinge - single leaf spring type - welded type - flat type - interior door
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld67c_d.prj},{NB=LD67DH-56},{SC=LD67DH},{TYPE=Single leaf spring type - welded type},{SUD=Interior door},{ID=right},{MQ=SPCC},{ST=galvanization},{SP=56},{L1=56},{L2=32},{L3=10.0},{F=13.5},{D=4},{LOAD=13},{CKZL=0.01},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SUD
Suitable for interior/exterior doors
ⁿ/ₐ
ID
Insertion direction
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment/color
ⁿ/ₐ
SP
specifications
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
LOAD
load
ⁿ/ₐ
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD67CH-56
LD67CH-56
LD67CH
Single leaf spring type -...
Interior door
left
SPCC
galvanization
56
56
32
10.0
13.5
4
13
0.01
LD67DH-56
LD67DH-56
LD67DH
Single leaf spring type -...
Interior door
right
SPCC
galvanization
56
56
32
10.0
13.5
4
13
0.01
LD67CH-91
LD67CH-91
LD67CH
Single leaf spring type -...
Interior door
left
SPCC
galvanization
91
90
63
16.0
22.5
4
12
0.04
LD67DH-94
LD67DH-94
LD67DH
Single leaf spring type -...
Interior door
right
SPCC
galvanization
94
94
62
16.5
20.0
6
12
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LC01FK-FL - Door lock - handle push type - rotary type
HEFA
14.06.2024
SK2-037S - Detachable Hinge
KUNLONG
22.11.2023
7-250 - Hinge with springloaded pin,Ø4 and Ø6mm stainless steel
Dirak
15.12.2023
LB67A_B - Detachable hinge - single leaf spring type - round hole type - fl...
HEFA
14.06.2024
4-392 - Concealed Hinge Pr02 120°
Dirak
15.12.2023
LB46A_C_B - Welding type handle - external installation type - curved
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성