피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LB35F - Angle handle - diagonal pull type - exterior type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb35f.prj},{NB=LB35FG-L250},{SC=LB35FG},{TYPE=External installation type - diagonal pull type},{MQ=SUM22L},{ST=Black electrophoresis},{L=250},{L1=270},{L2=220},{CKZL=0.23},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LB35FF-L110
LB35FF-L110
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
110
130
80
0.13
LB35FF-L120
LB35FF-L120
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
120
140
90
0.14
LB35FF-L125
LB35FF-L125
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
125
145
95
0.15
LB35FF-L160
LB35FF-L160
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
160
180
130
0.17
LB35FF-L200
LB35FF-L200
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
200
220
170
0.20
LB35FF-L250
LB35FF-L250
LB35FF
External installation typ...
SUM22L
chromate treatment
250
270
220
0.23
LB35FG-L110
LB35FG-L110
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
110
130
80
0.13
LB35FG-L120
LB35FG-L120
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
120
140
90
0.14
LB35FG-L125
LB35FG-L125
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
125
145
95
0.15
LB35FG-L160
LB35FG-L160
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
160
180
130
0.17
LB35FG-L200
LB35FG-L200
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
200
220
170
0.20
LB35FG-L250
LB35FG-L250
LB35FG
External installation typ...
SUM22L
Black electrophoresis
250
270
220
0.23
LB35FD-L110
LB35FD-L110
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
110
130
80
0.13
LB35FD-L120
LB35FD-L120
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
120
140
90
0.14
LB35FD-L125
LB35FD-L125
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
125
145
95
0.15
LB35FD-L160
LB35FD-L160
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
160
180
130
0.17
LB35FD-L200
LB35FD-L200
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
200
220
170
0.20
LB35FD-L250
LB35FD-L250
LB35FD
External installation typ...
SUS304
Mirror polishing
250
270
220
0.23
LB35FC-L110
LB35FC-L110
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
110
130
80
0.13
LB35FC-L120
LB35FC-L120
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
120
140
90
0.14
LB35FC-L125
LB35FC-L125
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
125
145
95
0.15
LB35FC-L160
LB35FC-L160
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
160
180
130
0.17
LB35FC-L200
LB35FC-L200
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
200
220
170
0.20
LB35FC-L250
LB35FC-L250
LB35FC
External installation typ...
SUS304
Rolling polishing
250
270
220
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성