您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB23DL - 暗式拉手-标准型-内螺纹固定-内装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb23dl.prj},{NB=LB23DL-L123A},{SC=LB23DL},{TYPE=Standard type},{MH=2 internal threads},{MQ=ABS},{ST=black},{L=123A},{LL=123},{LL1=121.4},{APT=1.8~3.3},{RW=0.04},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MH
安装孔
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
APT
适用板厚
[mm]
RW
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
LB23DL-L123
LB23DL-L123
LB23DL
标准型
2内螺纹
ABS
黑色
123
1.0~1.8
0.04
LB23DL-L123A
LB23DL-L123A
LB23DL
标准型
2内螺纹
ABS
黑色
123A
1.8~3.3
0.04
LB23DL-L123B
LB23DL-L123B
LB23DL
标准型
2内螺纹
ABS
黑色
123B
3.3~4.8
0.04
LB23DL-L123C
LB23DL-L123C
LB23DL
标准型
2内螺纹
ABS
黑色
123C
4.8~6.3
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表