您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB13R - 方形拉手-圆角型-内装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb13r.prj},{NB=LB13RP-L100},{SC=LB13RP},{TYPE=Round corner type},{BM=A6063},{TM=-},{ST=Sandblasting anodizing (black)},{L=100},{HC=},{L1=108},{M=-},{MM=0},{B=0},{H=40},{A=12.0},{LF=10},{W=8},{RW=0.09},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
TM
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
ST
主体表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
LF
Lf
[mm]
W
[mm]
RW
参考重量
[kg/pcs]
LB13RW-L90
LB13RW-L90
LB13RW
圆角型
ZDC
-
镀铬
90
103
M5
3
25
12.5
0
0
0.05
LB13RZ-L90
LB13RZ-L90
LB13RZ
圆角型
ZDC
-
喷塑(黑色)
90
103
M5
3
25
12.5
0
0
0.05
LB13RO-L80
LB13RO-L80
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
80
88
-
0
40
12.0
13
8
0.08
LB13RO-L100
LB13RO-L100
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
100
108
-
0
40
12.0
13
8
0.09
LB13RO-L125
LB13RO-L125
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
125
133
-
0
40
12.0
13
8
0.10
LB13RO-L160
LB13RO-L160
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
160
168
-
0
40
12.0
13
8
0.13
LB13RO-L200
LB13RO-L200
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
200
208
-
0
40
12.0
13
8
0.15
LB13RO-L250
LB13RO-L250
LB13RO
圆角型
A6063
-
抛光
250
258
-
0
40
12.0
13
8
0.18
LB13RQ-L80
LB13RQ-L80
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
80
88
-
0
40
12.0
13
8
0.08
LB13RQ-L100
LB13RQ-L100
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
100
108
-
0
40
12.0
13
8
0.09
LB13RQ-L125
LB13RQ-L125
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
125
133
-
0
40
12.0
13
8
0.10
LB13RQ-L160
LB13RQ-L160
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
160
168
-
0
40
12.0
13
8
0.13
LB13RQ-L200
LB13RQ-L200
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
200
208
-
0
40
12.0
13
8
0.15
LB13RQ-L250
LB13RQ-L250
LB13RQ
圆角型
A6063
-
喷塑(黑色亚光)
250
258
-
0
40
12.0
13
8
0.18
LB13MH-L80
LB13MH-L80
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
80
88
-
0
40
12.0
13
8
0.08
LB13MH-L100
LB13MH-L100
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
100
108
-
0
40
12.0
13
8
0.09
LB13MH-L125
LB13MH-L125
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
125
133
-
0
40
12.0
13
8
0.10
LB13MH-L160
LB13MH-L160
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
160
168
-
0
40
12.0
13
8
0.13
LB13MH-L200
LB13MH-L200
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
200
208
-
0
40
12.0
13
8
0.15
LB13MH-L250
LB13MH-L250
LB13MH
圆角型·A型
SUS304
-
镜面抛光
250
258
-
0
40
12.0
13
8
0.18
LB13RI-L80
LB13RI-L80
LB13RI
圆角型
SUM22L
-
镀铬
80
88
-
0
40
12.0
13
8
0.08
LB13RI-L100
LB13RI-L100
LB13RI
圆角型
SUM22L
-
镀铬
100
108
-
0
40
12.0
13
8
0.09
LB13RI-L125
LB13RI-L125
LB13RI
圆角型
SUM22L
-
镀铬
125
133
-
0
40
12.0
13
8
0.10
LB13RI-L160
LB13RI-L160
LB13RI
圆角型
SUM22L
-
镀铬
160
168
-
0
40
12.0
13
8
0.13
LB13RI-L200
LB13RI-L200
LB13RI
圆角型
SUM22L
-
镀铬
200
208
-
0
40
12.0
13
8
0.15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PHFSBE - 圆角型外装型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Series MF-20 | Industrial Handles - Bow handles for machine / equipment / a...
Rohde
08.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表