LAX-3130-109 - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lax_3130_109.prj},{NB=LAK-3130-109},{ORDERNO=620-100-489},{TYPE=LAK-3130-109},{PR=Standard sensors},{OPR=Analog},{RM=100},{OR=100},{LS=LED, red 660 nm},{H=30 x 30 },{HM=PBTP (Crastin)},{ER=IP 67},{P=Analog},{O=0...5 V + 1...5 mA},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 4 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=Analog, 0...5 V + 1...5 mA},{SRT=0},{SA=No},{SFM=0},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_3#3#.pdf},{OMPDF=No},{WG=81.5},{ECCN=85365019},{X=1},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LAK-3130-109
620-100-489
LAK-3130-109
Standard sensors
Analog
100
100
LED, red 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
Analog
0...5 V + 1...5 mA
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
Analog, 0...5 V + 1...5 m...
No
-25...+55
81.5
85365019
YES
YES
LAS-3130-109
620-100-491
LAS-3130-109
Standard sensors
Analog
100
100
LED, red 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
Analog
0...5 V + 1...5 mA
Standard output
M8 4-pin
10...36 VDC
Analog, 0...5 V + 1...5 m...
No
-25...+55
30.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성