Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SEKISUI
    Reducing Coupling
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 45°
    VDL
    2.25/2.27 inch - ELBOW 90°
    Ventaflex
    LAVANTUS - red piece
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 90°
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Model 63436 - Equal clamp tee
    FOR Fittings
    311057 - UNION TEE FEMALE BSPP PORTS
    SEKISUI
    Reducing Tee
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Model 5943 - ANSI Sch 10S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
    Schiedel
    Tee 90° short - ICS 25
    Huelsen
    Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, sim. to DIN 2615
    VDL
    7.22 - PE ELBOW
    Camozzi
    Fittings Mod. S2070
    Funken
    90° branch outlet with sockets - HoKa 90° branch outlet with sockets
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей