피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LAT2 - 2A Motorised linear actuator
HPC
Linear components
Drive modules
Motorised linear actuators
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/linear/lat2.prj},{NB=hpc_LAT2-12-10-200_53},{RAP=1/12},{P=10.0},{D=7.9},{L=200},{POS=53},{R=-},{INFO=INFO},{LX=200,300,400,500},{REFX=LAT2-12-10},{PPATH=lat2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAP
Ratio
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Øscrew
[mm]
C
Stroke
[mm]
R
Curve radius
[mm]
HPC - LAT2-12-3-200
LAT2-12-3-200
1/12
3.0
8.8
141
-
HPC - LAT2-48-3-200
LAT2-48-3-200
1/48
3.0
8.8
141
-
HPC - LAT2-108-3-200
LAT2-108-3-200
1/108
3.0
8.8
141
-
HPC - LAT2-12-10-200
LAT2-12-10-200
1/12
10.0
7.9
141
-
HPC - LAT2-48-10-200
LAT2-48-10-200
1/48
10.0
7.9
141
-
HPC - LAT2-108-10-200
LAT2-108-10-200
1/108
10.0
7.9
141
-
HPC - LAT2-12-FLX-500
LAT2-12-FLX-500
1/12
3.5
6.2
441
60
HPC - LAT2-48-FLX-500
LAT2-48-FLX-500
1/48
3.5
6.2
441
60
HPC - LAT2-108-FLX-500
LAT2-108-FLX-500
1/108
3.5
6.2
441
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAT4 - 4A Motorised linear actuator
HPC
03.08.2023
SVT5 - Jackscrew - Size 5 - Nominal force 5000N
HPC
03.08.2023
SVR5 - Jackscrew - Size 5 - Nominal force 5000N
HPC
03.08.2023
TBV1 - Leadscrew table with opposing threads - Allows position to be quickl...
HPC
17.02.2022
LVT1 - Miniature motorised screwjack 1 Ampere
HPC
03.08.2023
LAT1 - 1A Motorised linear actuator
HPC
03.08.2023
CHM50-MOT - Asynchronous AC motor-gearbox 0.18 to 0.75kW, Torque >87Nm - Si...
HPC
17.02.2022
BSPM - ballscrew - Ballscrew - Miniature
HPC
17.02.2022
SVT-CH - Jackscrew - Pivoting clevis - Pivot mounting
HPC
17.02.2022
CHM63-MOT - Asynchronous AC motor-gearbox 0.37 to 1.5kW, Torque >165Nm - Si...
HPC
17.02.2022
CHT56 - Asynchronous AC motor 0,09kW - Torque : up to 0.64kW - Simplified ...
HPC
17.02.2022
CHV - Mechanical motor drive - With 4 pole motor. Simplified view
HPC
03.08.2023
EHD16 - Internal epicyclic servo reducer - Torque up to 380Nm
HPC
17.02.2022
GBS - Nut for KGS ballscrew. Simplified view
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성