suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
LAE 140 225 350 950 - Electric toggle lever clamps
Univer
Univer clamps
Electrical power clamps
Electric clamps_LAE_LNE serie
LAE_140_225_350_950
Powered by
CAD모델 선택
{univer/univer_clamps/e_clamps/unita_di_bloccaggio_elettrica/lae/lae_140_225_350_950_tab.prj},{NB=LAE225VC10(0)},{SR=Electric toggle lever clamps},{BS=225},{AMP=V},{AV=C},{MC=1},{OA=0},{OA2=0,15,30,45,60,75,90,105,130},{OA3=0,15,30,45,60,75,90,105},{B1=45},{B2=144},{B3=10},{B4=63},{B5=6.5},{B6=45.6},{B7=30},{B8=93},{B10=30},{B12=30},{B13=49.5},{B14=101.5},{B15=23},{B16=50},{B17=4.5},{B18=9.5},{B19=3.5},{D1=M8},{D2=6},{D3=9},{D4=8},{D5=10},{D6=M10},{L1MAX=338},{L2=182},{L3=-},{L4=28},{L6=36.5},{L7=55},{L8=11},{L9=32},{L10=20},{L11=72},{L12=55},{L13=45},{L15=12},{L16=71.5},{L19=15},{L20=27},{L21=150},{L22=-},{L23=42},{S=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
C
Code
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
B3
Width ±0.05
[mm]
B4
Width
[mm]
B5
Width
[mm]
B6
Width
[mm]
B7
Width
[mm]
B8
Width ±0.1
[mm]
B9
Width
[mm]
B10
Width ±0.02
[mm]
B11
Width ±0.1
[mm]
B12
Width ±0.2
[mm]
B13
Width
[mm]
B14
Width
[mm]
B15
Width
[mm]
B16
Width
[mm]
B17
Width
[mm]
B18
Width
[mm]
B19
Width
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter H7
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter H7
[mm]
D5
Diameter H7
[mm]
D6
Thread
ⁿ/ₐ
L1MAX
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length ±0.1
[mm]
L5
Length ±0.2
[mm]
L6
Length ±0.05
[mm]
L7
Length +0.1/0
[mm]
L8
Length ±0.1
[mm]
L9
Length ±0.1
[mm]
L10
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
L12
Length ±0.05
[mm]
L13
Length
[mm]
L14
Length ±0.1
[mm]
L15
Length H9
[mm]
L16
Length ±0.05
[mm]
L17
Length
[mm]
L18
Length
[mm]
L19
Length
[mm]
L20
Length ±0.05
[mm]
L21
Length
[mm]
L22
Length
[mm]
L23
Length
[mm]
S
Width across flats h9
[mm]
LAE140VC10
LAE140
Electric toggle lever cla...
140
50
117
10.5
48.5
4
41.5
35
60
-
20
90
20
42
97
3.5
35
6
-
3.5
M6
6
7
6
6
M6
306
150
35
22
40
25
40
7.5
25
16
55
38.5
25
-
8
47
-
-
15
20
150
174
42
16
LAE225VC10
LAE225
Electric toggle lever cla...
225
45
144
10
63
6.5
45.6
30
93
-
30
92
30
49.5
101.5
23
50
4.5
9.5
3.5
M8
6
9
8
10
M10
338
182
-
28
51.5
36.5
55
11
32
20
72
55
45
-
12
71.5
-
-
15
27
150
-
42
19
LAE350VC10
LAE350
Electric toggle lever cla...
350
45
144
10
63
6.5
45.6
30
93
-
30
92
30
49.5
101.5
23
50
4.5
9.5
3.5
M8
6
9
8
10
M10
338
182
-
28
51.5
36.5
55
11
32
20
72
55
45
-
12
71.5
-
-
15
27
150
-
42
19
LAE950VC10
LAE950
Electric toggle lever cla...
950
74
179
15
-
8
45
50
134
-
30
119
30
76
143.5
36
70
8
-
3.5
M10
6
9
8
12
M12
540
270
5.5
35
70
50
80
15
50
25
108
65
75
-
12
96.5
-
-
20
40
150
15.5
42
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성