LA 9S-TUR - Reversible air-to-water heat pump with 9 kW heat output
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_9s_tur.prj},{NB=LA 9S-TUR-372970(architecture350)},{IDNR=},{TYP=LA 9S-TUR},{ARTNR=372970},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=2100},{TH=G},{CH=1 1/4},{HWT=1.5},{PL=9900},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=3.2},{G=225.0},{EEC=A+++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=60},{SL=53},{SLLO=28},{W=910},{H=1650},{D=750},{SC=21},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item No.
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TH
Thread heating connection
ⁿ/ₐ
CH
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PL
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
[V]
CVP
Control voltage protection
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current A7 / W35
[A]
G
Weight
[kg]
LA 9S-TUR-372970
LA 9S-TUR
372970
2100
G
1 1/4
1.5
9900
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
3.2
225.0
WPM Touch-LA 9S-TUR-37297...
WPM Touch-LA 9S-TUR
372970
-
-
-
-
-
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
C 10 A
-
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LA 18S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
LA 9S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
Single- and multi-pole terminal strip
SIEMENS
04.05.2022
TA5142-RS485 - AC500-eCo V3 - Option board - RS485 serial adapter non-isola...
ABB
22.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성