LA 35TBS - Air / water heat pump for outdoor installation. Up to 35 kW building heating requirement
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_35tbs.prj},{NB=LA 35TBS-378460(architecture350)},{IDNR= },{TYP=LA 35TBS},{ARTNR=378460},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=3700},{TH=G},{CH=1 1/2},{HWT=3.2},{PL=11300},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{G=324.0},{EEC=A++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=64},{SL=61},{SLLO=34},{W=1070},{H=1815},{D=765},{SC=30},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item No.
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TH
Thread heating connection
ⁿ/ₐ
CH
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PL
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
[V]
CVP
Control voltage protection
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
LA 35TBS-378460
LA 35TBS
378460
3700
G
1 1/2
3.2
11300
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
324.0
WPM Touch-LA 35TBS-378460
WPM Touch-LA 35TBS
378460
-
-
-
-
-
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
C 10 A
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성