LA 28TBS - Air-to-water heat pump with a higher flow temperature. 28 kW heat output
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_28tbs.prj},{NB=LA 28TBS-370250(architecture350)},{IDNR= },{TYP=LA 28TBS},{ARTNR=370250},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=5700},{TH=G},{CH=1 1/2},{HWT=4.6},{PL=15200},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=11.5},{G=323.0},{EEC=A++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=65},{SL=61},{SLLO=34},{W=1065},{H=1815},{D=775},{SC=30},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item No.
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TH
Thread heating connection
ⁿ/ₐ
CH
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PL
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
[V]
CVP
Control voltage protection
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current A7 / W35
[A]
G
Weight
[kg]
LA 28TBS-370250
LA 28TBS
370250
5700
G
1 1/2
4.6
15200
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
11.5
323.0
WPM Touch-LA 28TBS-370250
WPM Touch-LA 28TBS
370250
-
-
-
-
-
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
C 10 A
-
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성