L30 Series - 25mm to 76mm Bore, 3,000 psi Hydraulic, Compact
Nason
Cylinders
Hydraulic Cylinders (Compact Hydraulics)
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/hydraulic_cylinders/l30_asmtab.prj},{NB=L30-40x5MF},{BOREN=40.000},{AA=2.165},{BNDM=13.157},{BNDMEM=11.11250},{BD1=0.450},{BD2=0.400},{CNDM=16.000},{CNDMEM=15.8750},{DNDM=8.000},{DNDMEM=7.9375},{DD1=0.900},{DD2=0.650},{DTAPL=2.047},{RD=0.86600},{PD=1.570},{HEADOL=0.698},{HEADL=0.486},{HEADT=2.000},{CAPOL=0.698},{CAPL=0.486},{CAPT=2.000},{EN=0.394},{GN=0.827},{HN=0.472},{IN=2.750},{JN=2.047},{KN=0.351},{LN=0.344},{MN=0.563},{MDN=0.340},{SMT=0.32400},{TH=0.105},{BOFFSET=3.000},{COFFSET=3.750},{DOFFSET=3.500},{BORE=40mm (1.58\")},{BORET=40},{STALG=25,50,75,100},{STINCALG=[5:100/1]},{MEDIA=Hydraulic},{STROKE=5.0},{TYPE=},{MOUNTING=MF},{EM=},{RM=},{REXT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Port
ⁿ/ₐ
C
C Tap
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
MD
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
L30-25x5MF
L30-25x5MF
25mm (.98")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.772 (45)
G1/8
M10X1.5
.470 (11.94)
M5X0.8
.41 (10.5)
.315 (8.0)
.315 (8.0)
.689 (17.5)
.315 (8.0)
2.000 (50.8)
1.417 (36.0)
.291 (7.4)
.218 (5.5)
.375 (9.5)
.21 (5.3)
.551 (14.0)
L30-32x5MF
L30-32x5MF
32mm (1.26")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.008 (50.1)
G1/4
M12X1.75
.590 (14.98)
M6X1
.49 (12.5)
.394 (10.0)
.394 (10.0)
.807 (20.5)
.433 (11.0)
2.500 (63.5)
1.850 (47.0)
.325 (8.25)
.281 (7.1)
.430 (10.9)
.26 (6.6)
.709 (18.0)
L30-40x5MF
L30-40x5MF
40mm (1.58")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.165 (55)
G1/4
M16X2
.790 (20.06)
M8X1.25
.65 (16.6)
.394 (10.0)
.394 (10.0)
.827 (21.0)
.472 (12.0)
2.750 (69.85)
2.047 (52.0)
.351 (8.9)
.344 (8.7)
.563 (14.3)
.34 (8.6)
.866 (22.0)
L30-50x5MF
L30-50x5MF
50mm (1.97")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.362 (60)
G1/4
M20X2.5
.950 (24.13)
M10X1.5
.82 (20.8)
.433 (11.0)
.433 (11.0)
.886 (22.5)
.551 (14.0)
3.250 (82.55)
2.283 (58.0)
.483 (12.3)
.438 (11.1)
.690 (17.5)
.43 (10.9)
1.102 (28.0)
L30-63x5MF
L30-63x5MF
63mm (2.48")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.638 (67)
G1/4
M27X3
1.180 (29.97)
M12X1.75
.98 (24.9)
.512 (13.0)
.512 (13.0)
1.024 (26.0)
.669 (17.0)
3.750 (95.25)
2.717 (69.0)
.517 (13.1)
.531 (13.4)
.780 (19.8)
.53 (13.4)
1.416 (36.0)
L30-76x5MF
L30-76x5MF
76mm (3.00")
Hydraulic
207 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
3.071 (78)
G3/8
M33X3.5
1.380 (35.05)
M14X2
1.14 (29.0)
.669 (17.0)
.669 (17.0)
1.161 (29.5)
.787 (20.0)
4.500 (114.3)
3.386 (86.0)
.557 (14.2)
.625 (15.8)
.910 (23.1)
.60 (15.2)
1.772 (45.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성