L15 Series - 20mm to 50mm Bore, 1,500 psi Hydraulic, Compact
Nason
Cylinders
Hydraulic Cylinders (Compact Hydraulics)
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/hydraulic_cylinders/l15_asmtab.prj},{NB=L15-25x15MF},{BOREN=25.000},{HS=1.378},{HS2=0.000},{HS3=0.498},{HS4=0.010},{HS5=0.09600},{HS6=0.000},{HS7=0.000},{AS=2.676},{BNDM=9.728},{BNDMEM=10.287},{BPW=0.830},{BPH=0.250},{BD1=0.240},{BD2=0.210},{CNDM=6.000},{CNDMEM=6.350},{DMRNDM=5.000},{DMRNDMEM=4.826},{DDMR1=0.390},{DDMR2=0.390},{DMSNDM=5.000},{DMSNDMEM=4.826},{DDMS1=0.363},{DDMS2=0.300},{RD=0.39370},{DRL=0.197},{FHL=0.480},{RHL=0.480},{HBD=0.989},{HCB=0.984},{REX=0.197},{MAGW=0.969},{MAGH=0.312},{MAGR=0.156},{TH=0.075},{BOFFSET=2.500},{COFFSET=2.750},{DMROFFSET=2.750},{DMSOFFSET=2.350},{BORE=25mm (.98\")},{BORET=25},{STALG=15,25,40,50,65,75},{STINCALG=[15:75/1]},{STROKE=15},{TYPE=},{MOUNTING=MF},{MAGNETIC=},{EM=},{RS=},{REXT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Port
ⁿ/ₐ
C
C Tap
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
O
O Rod Dia.
[INCH (mm)]
P
[INCH (mm)]
L15-20x15MF
L15-20x15MF
20mm (.79")
Hydraulic
103 BAR (1500 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.32 (33.5)
1/8-28 BSPT
M5X0.8
.44 (11.2)
M4X0.7
.31 (8.0)
.197 (5.0)
.197 (5.0)
.73 (18.5)
.25 (6.4)
1.250 (31.75)
.935 (23.8)
.158 (4.0)
.188 (4.8)
.458 (11.6)
.335 (8.5)
.315 (8.0)
.63 (15.9)
L15-25x15MF
L15-25x15MF
25mm (.98")
Hydraulic
103 BAR (1500 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.34 (34)
1/8-28 BSPT
M6X1.0
.60 (15.2)
M5X0.8
.39 (10.0)
.197 (5.0)
.197 (5.0)
.83 (21.0)
.25 (6.4)
1.378 (35.0)
.984 (25.0)
.197 (5.0)
.236 (6.0)
.492 (12.5)
.394 (10.0)
.394 (10.0)
.69 (17.5)
L15-32x15MF
L15-32x15MF
32mm (1.26")
Hydraulic
103 BAR (1500 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.48 (37.5)
1/8-28 BSPT
M8X1.25
.63 (16.0)
M6X1
.47 (12.0)
.236 (6.0)
.236 (6.0)
.93 (23.7)
.28 (7.1)
1.654 (42.0)
1.182 (30.0)
.236 (6.0)
.275 (7.0)
.551 (14.0)
.552 (14.0)
.472 (12.0)
.83 (21.0)
L15-40x15MF
L15-40x15MF
40mm (1.58")
Hydraulic
103 BAR (1500 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.78 (45)
1/8-28 BSPT
M10X1.5
.94 (23.9)
M6X1
.59 (15.0)
.236 (6.0)
.236 (6.0)
1.23 (31.3)
.34 (8.7)
1.969 (50.0)
1.497 (38.0)
.236 (6.0)
.394 (10.0)
.591 (15.0)
.788 (20.0)
.630 (16.0)
.98 (25.0)
L15-50x15MF
L15-50x15MF
50mm (1.97")
Hydraulic
103 BAR (1500 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.91 (48.5)
1/8-28 BSPT
M12X1.75
1.05 (26.7)
M8X1.25
.62 (15.7)
.236 (6.0)
.236 (6.0)
1.23 (31.3)
.59 (17.5)
2.480 (63.0)
1.968 (50.0)
.256 (6.6)
.394 (10.0)
.788 (20.0)
.905 (23.0)
.787 (20.0)
1.25 (31.5)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성