目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mk.prj},{NB=0702252000},{BZ=0702252000},{VK=24-SDS-L18-M22T},{REIHE1=L 18},{GEWD2=M 22 x 1,5 keg},{PN=PN 315},{PB=-},{DX=14.0},{LG=33},{SW1=27},{I=11},{AL=14},{INFO=Katalog},{P2=1.5},{KONUSD=18},{KONUST=7.5},{KONUSAD=20.3},{KGEW=M26x1,5},{NDKGEW=26.0},{P=1.5},{I1=12},{F1=3},{L=33.000},{L1=0.000},{L2=16.000},{H=0.000},{SW3=0.000},{VERS=1},{NDGEW2=22},{PGEW=1.500},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mk}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
PB
压力
[bar]
DX
KBOHRUNG
[mm]
LG
总长度
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
Useable thread length i
[mm]
AL
螺纹长度 i
[mm]
0701002000
0701002000
24-SDS-LL4-M8T
LL 4
M 8 x 1 keg
PN 100
-
3.0
20
10
6
8
0701012000
0701012000
24-SDS-LL4-M6T
LL 4
M 6 x 1 keg
PN 100
-
2.0
20
9
6
8
0701022000
0701022000
24-SDS-LL4-M10T
LL 4
M 10 x 1 keg
PN 100
-
3.0
20
11
6
8
0701052000
0701052000
24-SDS-LL5-M8T
LL 5
M 8 x 1 keg
PN 100
-
3.5
20
11
6
8
0701982000
0701982000
24-SDS-LL6-M6T
LL 6
M 6 x 1 keg
PN 100
-
2.5
20
11
6
8
0701112000
0701112000
24-SDS-LL6-M8T
LL 6
M 8 x 1 keg
PN 100
-
4.5
20
11
6
8
0701102000
0701102000
24-SDS-LL6-M10T
LL 6
M 10 x 1 keg
PN 100
-
4.5
20
11
6
8
0701152000
0701152000
24-SDS-LL8-M10T
LL 8
M 10 x 1 keg
PN 100
-
6.0
22
12
6
8
0702002000
0702002000
24-SDS-L6-M10T
L 6
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
22
14
6
8
0702052000
0702052000
24-SDS-L8-M12T
L 8
M 12 x 1,5 keg
PN 315
-
6.0
27
17
9
12
0702072000
0702072000
24-SDS-L8-M10T
L 8
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
23
17
6
8
0702102000
0702102000
24-SDS-L10-M14T
L 10
M 14 x 1,5 keg
PN 315
-
7.0
28
17
9
12
0702152000
0702152000
24-SDS-L12-M16T
L 12
M 16 x 1,5 keg
PN 315
-
9.0
29
19
9
12
0702202000
0702202000
24-SDS-L15-M18T
L 15
M 18 x 1,5 keg
PN 315
-
11.0
30
24
9
12
0702252000
0702252000
24-SDS-L18-M22T
L 18
M 22 x 1,5 keg
PN 315
-
14.0
33
27
11
14
0702262000
0702262000
24-SDS-L18-M24T
L 18
M 24 x 1,5 keg
PN 315
-
15.0
35
27
13
16
0702502000
0702502000
24-SDS-S6-M12T
S 6
M 12 x 1,5 keg
-
PB 630
4.0
30
17
9
12
0702552000
0702552000
24-SDS-S8-M14T
S 8
M 14 x 1,5 keg
-
PB 630
5.0
32
17
9
12
0702602000
0702602000
24-SDS-S10-M16T
S 10
M 16 x 1,5 keg
-
PB 630
7.0
32
19
9
12
0702652000
0702652000
24-SDS-S12-M18T
S 12
M 18 x 1,5 keg
-
PB 630
8.0
34
22
9
12
0702702000
0702702000
24-SDS-S14-M20T
S 14
M 20 x 1,5 keg
-
PB 630
10.0
38
27
11
14
0702752000
0702752000
24-SDS-S16-M22T
S 16
M 22 x 1,5 keg
-
PB 400
12.0
38
27
11
14
0102002007
0102002007
24-SDSC-L6-M10T
L 6
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
30
14
6
8
0102052007
0102052007
24-SDSC-L8-M12T
L 8
M 12 x 1,5 keg
PN 315
-
6.0
35
17
9
12
0102072007
0102072007
24-SDSC-L8-M10T
L 8
M 10 x 1 keg
PN 315
-
4.0
31
17
6
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME 标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表