피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
L 43 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/l43_asmtab.prj},{NB=24314803 L43 85 65 22.5-(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24314803},{VERS=2},{D=85.0},{DD=65.0},{NUT=0},{L=22.5},{L1=6.40},{D2=93.30},{D3=79.20},{H=22.4},{P=10.0},{C=5},{PPATH=l43/l43_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
24251786 L43 40 24 18.4
24251786
40.0
24.0
18.4
6.40
38.70
35.40
18.4
8.0
4
24251780 L43 40 26 15.5
24251780
40.0
26.0
15.5
2.60
39.00
36.00
15.5
7.0
4
529742 L43 40 30 16.4
529742
40.0
30.0
16.4
6.35
38.50
35.40
16.4
5.0
4
24265145 L43 45 31 15.5
24265145
45.0
31.0
15.5
2.60
44.00
41.00
15.5
7.0
4
24251792 L43 50 34 18.4
24251792
50.0
34.0
18.4
6.40
48.70
45.40
18.4
8.0
4
24251797 L43 50 34 20.5
24251797
50.0
34.0
20.5
3.10
49.00
46.00
20.5
8.0
4
529744 L43 55 39 18.4
529744
55.0
39.0
18.4
6.35
53.65
50.37
18.4
8.0
4
24251802 L43 55 39 20.5
24251802
55.0
39.0
20.5
3.10
54.00
51.00
20.5
8.0
4
24251781 L43 60 44 18.4
24251781
60.0
44.0
18.4
6.40
58.70
55.40
18.4
8.0
4
24251787 L43 60 44 20.5
24251787
60.0
44.0
20.5
3.10
59.00
56.00
20.5
8.0
4
24251793 L43 63 47 18.4
24251793
63.0
47.0
18.4
6.40
61.70
58.40
18.4
8.0
4
24251798 L43 63 47 19.4
24251798
63.0
47.0
19.4
6.40
61.70
58.40
19.4
8.0
4
24251803 L43 63 47 20.5
24251803
63.0
47.0
20.5
3.10
62.00
59.00
20.5
8.0
4
24289999 L43 65 49 20.5
24289999
65.0
49.0
20.5
3.10
64.00
61.00
20.5
8.0
4
529745 L43 65 50 18.4
529745
65.0
50.0
18.4
6.35
63.64
60.41
18.4
7.5
4
24251788 L43 70 50 22.4
24251788
70.0
50.0
22.4
6.40
68.30
64.20
22.4
10.0
4
24251782 L43 70 54 20.5
24251782
70.0
54.0
20.5
3.10
69.00
66.00
20.5
8.0
4
24380527 L43 75 55 22.4
24380527
75.0
55.0
22.4
6.40
73.30
69.20
22.4
10.0
4
24379140 L43 75 59 20.5
24379140
75.0
59.0
20.5
3.10
74.00
71.00
20.5
8.0
4
24251794 L43 80 60 22.4
24251794
80.0
60.0
22.4
6.40
78.30
74.20
22.4
10.0
5
24251799 L43 80 62 22.5
24251799
80.0
62.0
22.5
3.60
79.00
76.00
22.5
9.0
5
24314803 L43 85 65 22.5
24314803
85.0
65.0
22.5
6.40
93.30
79.20
22.4
10.0
5
49001921 L43 85 65 22.4
49001921
85.0
65.0
22.4
6.35
83.34
79.16
22.4
10.0
5
24251804 L43 90 70 22.4
24251804
90.0
70.0
22.4
6.40
88.30
84.20
22.4
10.0
5
24251783 L43 90 72 22.5
24251783
90.0
72.0
22.5
3.60
89.00
86.00
22.5
9.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성