L Ø 5/8
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_16_inch.prj},{NB=L16-050(0-in)},{CODE=L16-050},{DHINCH=5/8},{DDINCH=13/32},{LO=50},{LOINCH=2},{LOIX=2.000},{R=8.97},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.31},{F1LBS=28},{S2INCH=0.47},{F2LBS=42},{S3INCH=0.55},{F3LBS=49},{SN=16},{SNINCH=0.63},{FN=251.1},{FNLBS=56},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.09},{DE=15.93},{DEINCH=0.63},{D1=2.400},{RG1=15.690},{FN1=251.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L16-025
L16-025
5/8
13/32
1
17.94
0.00
1.00
0.16
28
0.24
42
0.28
49
0.31
56
0.09
L16-030
L16-030
5/8
13/32
1 3/16
15.14
0.00
1.19
0.19
28
0.28
42
0.33
49
0.38
56
0.09
L16-035
L16-035
5/8
13/32
1 3/8
12.90
0.00
1.38
0.22
28
0.33
42
0.39
49
0.44
56
0.09
L16-040
L16-040
5/8
13/32
1 5/8
11.21
0.00
1.62
0.25
28
0.38
42
0.44
49
0.50
56
0.09
L16-045
L16-045
5/8
13/32
1 3/4
10.09
0.00
1.75
0.28
28
0.43
42
0.50
49
0.57
56
0.09
L16-050
L16-050
5/8
13/32
2
8.97
0.00
2.00
0.31
28
0.47
42
0.55
49
0.63
56
0.09
L16-055
L16-055
5/8
13/32
2 1/8
8.41
0.00
2.12
0.35
28
0.52
42
0.61
49
0.69
56
0.09
L16-060
L16-060
5/8
13/32
2 3/8
7.29
0.00
2.38
0.38
28
0.57
42
0.67
49
0.76
56
0.09
L16-065
L16-065
5/8
13/32
2 9/16
6.73
0.00
2.56
0.41
28
0.61
42
0.72
49
0.82
56
0.09
L16-070
L16-070
5/8
13/32
2 3/4
6.17
0.00
2.75
0.44
28
0.66
42
0.77
49
0.88
56
0.09
L16-075
L16-075
5/8
13/32
2 15/16
6.17
0.00
2.93
0.47
28
0.71
42
0.83
49
0.94
56
0.09
L16-080
L16-080
5/8
13/32
3 5/32
5.61
0.00
3.16
0.50
28
0.76
42
0.89
49
1.01
56
0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성