L Ø 15/32
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_12_inch.prj},{NB=L12-040(0-in)},{CODE=L12-040},{DHINCH=15/32},{DDINCH=11/32},{LO=40},{LOINCH=1 5/8},{LOIX=1.625},{R=6.17},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.25},{F1LBS=16},{S2INCH=0.38},{F2LBS=24},{S3INCH=0.44},{F3LBS=28},{SN=12.8},{SNINCH=0.50},{FN=141.2},{FNLBS=32},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.07},{DE=11.96},{DEINCH=0.47},{D1=1.800},{RG1=10.790},{FN1=141.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L12-025
L12-025
15/32
11/32
1
10.09
0.00
1.00
0.16
16
0.24
24
0.28
28
0.31
32
0.07
L12-030
L12-030
15/32
11/32
1 3/16
8.41
0.00
1.19
0.19
16
0.28
24
0.33
28
0.38
32
0.07
L12-035
L12-035
15/32
11/32
1 3/8
7.29
0.00
1.38
0.22
16
0.33
24
0.39
28
0.44
32
0.07
L12-040
L12-040
15/32
11/32
1 5/8
6.17
0.00
1.62
0.25
16
0.38
24
0.44
28
0.50
32
0.07
L12-045
L12-045
15/32
11/32
1 3/4
5.61
0.00
1.75
0.28
16
0.43
24
0.50
28
0.57
32
0.07
L12-050
L12-050
15/32
11/32
2
5.05
0.00
2.00
0.31
16
0.47
24
0.55
28
0.63
32
0.07
L12-055
L12-055
15/32
11/32
2 1/8
4.48
0.00
2.12
0.35
16
0.52
24
0.61
28
0.69
32
0.07
L12-060
L12-060
15/32
11/32
2 3/8
4.48
0.00
2.38
0.38
16
0.57
24
0.67
28
0.76
32
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성