L Ø 11/32
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_8_inch.prj},{NB=L8-025(0-in)},{CODE=L8-025},{DHINCH=11/32},{DDINCH=7/32},{LO=25},{LOINCH=1},{LOIX=1.000},{R=4.48},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.16},{F1LBS=7},{S2INCH=0.24},{F2LBS=11},{S3INCH=0.28},{F3LBS=13},{SN=8},{SNINCH=0.31},{FN=62.8},{FNLBS=14},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.05},{DE=7.96},{DEINCH=0.31},{D1=1.200},{RG1=7.850},{FN1=62.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L8-015
L8-015
11/32
7/32
9/16
7.29
0.00
0.56
0.09
7
0.14
11
0.17
13
0.19
14
0.05
L8-020
L8-020
11/32
7/32
3/4
5.61
0.00
0.75
0.13
7
0.19
11
0.22
13
0.25
14
0.05
L8-025
L8-025
11/32
7/32
1
4.48
0.00
1.00
0.16
7
0.24
11
0.28
13
0.31
14
0.05
L8-030
L8-030
11/32
7/32
1 3/16
3.92
0.00
1.19
0.19
7
0.28
11
0.33
13
0.38
14
0.05
L8-035
L8-035
11/32
7/32
1 3/8
3.36
0.00
1.38
0.22
7
0.33
11
0.39
13
0.44
14
0.05
L8-040
L8-040
11/32
7/32
1 5/8
2.80
0.00
1.62
0.25
7
0.38
11
0.44
13
0.50
14
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성