L Ø 1
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_25_inch.prj},{NB=L25-055(0-in)},{CODE=L25-055},{DHINCH=1},{DDINCH=11/16},{LO=55},{LOINCH=2 1/8},{LOIX=2.125},{R=20.18},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.35},{F1LBS=69},{S2INCH=0.52},{F2LBS=104},{S3INCH=0.61},{F3LBS=121},{SN=17.6},{SNINCH=0.69},{FN=613.9},{FNLBS=138},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.15},{DE=24.88},{DEINCH=0.98},{D1=3.800},{RG1=35.300},{FN1=613.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L25-025
L25-025
1
11/16
1
43.74
0.00
1.00
0.16
69
0.24
104
0.28
121
0.31
138
0.15
L25-030
L25-030
1
11/16
1 3/16
36.45
0.00
1.19
0.19
69
0.28
104
0.33
121
0.38
138
0.15
L25-035
L25-035
1
11/16
1 3/8
31.40
0.00
1.38
0.22
69
0.33
104
0.39
121
0.44
138
0.15
L25-040
L25-040
1
11/16
1 5/8
27.48
0.00
1.62
0.25
69
0.38
104
0.44
121
0.50
138
0.15
L25-045
L25-045
1
11/16
1 3/4
24.11
0.00
1.75
0.28
69
0.43
104
0.50
121
0.57
138
0.15
L25-050
L25-050
1
11/16
2
21.87
0.00
2.00
0.31
69
0.47
104
0.55
121
0.63
138
0.15
L25-055
L25-055
1
11/16
2 1/8
20.18
0.00
2.12
0.35
69
0.52
104
0.61
121
0.69
138
0.15
L25-060
L25-060
1
11/16
2 3/8
18.50
0.00
2.38
0.38
69
0.57
104
0.67
121
0.76
138
0.15
L25-065
L25-065
1
11/16
2 9/16
16.82
0.00
2.56
0.41
69
0.61
104
0.72
121
0.82
138
0.15
L25-070
L25-070
1
11/16
2 3/4
15.70
0.00
2.75
0.44
69
0.66
104
0.77
121
0.88
138
0.15
L25-075
L25-075
1
11/16
2 15/16
14.58
0.00
2.93
0.47
69
0.71
104
0.83
121
0.94
138
0.15
L25-080
L25-080
1
11/16
3 5/32
13.46
0.00
3.16
0.50
69
0.76
104
0.89
121
1.01
138
0.15
L25-090
L25-090
1
11/16
3 1/2
12.33
0.00
3.50
0.57
69
0.85
104
0.99
121
1.13
138
0.15
L25-100
L25-100
1
11/16
4
11.21
0.00
4.00
0.63
69
0.94
104
1.10
121
1.26
138
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성