L Ø 1/8
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_3_inch.prj},{NB=L3-015(0-in)},{CODE=L3-015},{DHINCH=1/8},{DDINCH=5/64},{LO=15},{LOINCH=9/16},{LOIX=0.562},{R=1.12},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.09},{F1LBS=1},{S2INCH=0.14},{F2LBS=1.5},{S3INCH=0.17},{F3LBS=1.7},{SN=4.8},{SNINCH=0.19},{FN=8.8},{FNLBS=2},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.01},{DE=2.98},{DEINCH=0.11},{D1=0.400},{RG1=1.960},{FN1=8.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
DINCH
Cross wire section
[인치]
L3-010
L3-010
1/8
5/64
3/8
1.68
0.00
0.38
0.06
1
0.09
1.5
0.11
1.7
0.13
2
0.01
L3-015
L3-015
1/8
5/64
9/16
1.12
0.00
0.56
0.09
1
0.14
1.5
0.17
1.7
0.19
2
0.01
L3-020
L3-020
1/8
5/64
3/4
0.56
0.00
0.75
0.13
1
0.19
1.5
0.22
1.7
0.25
2
0.01
L3-025
L3-025
1/8
5/64
1
0.56
0.00
1.00
0.16
1
0.24
1.5
0.28
1.7
0.31
2
0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성