카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KZ 6600 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KZ
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/01_kz/08_kz_6600_asmtab.prj},{NB=KZ6600 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KZ 6600 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6191},{IF=6630},{IIF=6630},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=110},{AK=75},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=6.91},{V=0.439},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KZ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/08_kz_6600_asmtpl.prj},{VTEMP=0.43904}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KZ 6600 016,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 016,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.016
16
1.4639
6630
6630
9706
6630
16
120
104
3
88
75
1.6
5.89
0.223
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 019,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 019,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.019
19
1.4980
6630
6630
9932
6630
19
120
110
3
91
75
1.6
6.03
0.253
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 025,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.025
25
1.5496
6630
6630
10274
6630
25
120
122
3
97
75
1.6
6.31
0.311
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 032,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 032,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.032
32
1.5921
6630
6630
10556
6630
32
120
136
3
104
75
1.6
6.63
0.380
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 038,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.038
38
1.6191
6630
6630
10735
6630
38
120
148
3
110
75
1.6
6.91
0.439
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 050,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.050
50
1.6575
6630
6630
10989
6630
50
120
172
3
122
75
1.6
7.47
0.557
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 063,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.063
63
1.6853
6630
6630
11174
6630
63
120
198
3
135
75
1.6
8.07
0.684
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 075,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 075,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.075
75
1.7036
6630
6630
11295
6630
75
120
222
3
147
75
1.6
8.63
0.802
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 080,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.080
80
1.7098
6630
6630
11336
6630
80
120
232
3
152
75
1.6
8.86
0.851
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 100,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.100
100
1.7291
6630
6630
11464
6630
100
120
272
3
172
75
1.6
9.79
1.048
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 6600 125,-,-,-,-,18 CG...
KZ 6600 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.008.00.06600.125
125
1.7453
6630
6630
11571
6630
125
120
322
3
197
75
1.6
10.95
1.293
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성