KT 5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_500_asmtab.prj},{NB=KT5-125.3--(0)},{CU=125},{L=290},{LMIN=165},{RC=2},{D=38},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=801},{F1P=998},{V=109.2},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=0.87},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=0},{FS2A=55},{FCA=40},{FCQA=38.500},{FSA=95},{H=163},{FSD=23.900},{VERS=500},{VER=26},{L3=10.500},{FS2B=55},{ED=1.000},{FT=56.500},{FS1=MIN},{S2=3.14159},{V2=0.10915},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KT5-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KT5-10.3
KT5-10.3
10
60
50
2
38
20
150
20
470
696
828
11.2
3.14
1.8
0.32
0
80
KT5-13.3
KT5-13.3
13
66
53
2
38
20
150
20
470
716
859
13.8
3.14
1.8
0.34
0
80
KT5-16.3
KT5-16.3
16
72
56
2
38
20
150
20
470
730
882
16.3
3.14
1.8
0.36
0
80
KT5-19.3
KT5-19.3
19
78
59
2
38
20
150
20
470
740
899
18.9
3.14
1.8
0.37
0
80
KT5-25.3
KT5-25.3
25
90
65
2
38
20
150
20
470
755
922
24.0
3.14
1.8
0.40
0
80
KT5-32.3
KT5-32.3
32
104
72
2
38
20
150
20
470
766
941
30.0
3.14
1.8
0.43
0
80
KT5-38.3
KT5-38.3
38
116
78
2
38
20
150
20
470
773
952
35.1
3.14
1.8
0.46
0
80
KT5-50.3
KT5-50.3
50
140
90
2
38
20
150
20
470
782
967
45.3
3.14
1.8
0.52
0
80
KT5-63.3
KT5-63.3
63
166
103
2
38
20
150
20
470
789
977
56.4
3.14
1.8
0.58
0
80
KT5-75.3
KT5-75.3
75
190
115
2
38
20
150
20
470
792
984
66.6
3.14
1.8
0.63
0
80
KT5-80.3
KT5-80.3
80
200
120
2
38
20
150
20
470
794
986
70.8
3.14
1.8
0.66
0
80
KT5-100.3
KT5-100.3
100
240
140
2
38
20
150
20
470
798
992
87.9
3.14
1.8
0.75
0
80
KT5-125.3
KT5-125.3
125
290
165
2
38
20
150
20
470
801
998
109.2
3.14
1.8
0.87
0
80
KT5-10.3-C
KT5-10.3-C
10
60
50
2
38
20
0
20
0
0
0
11.2
3.14
1.8
0.33
0
80
KT5-13.3-C
KT5-13.3-C
13
66
53
2
38
20
0
20
0
0
0
13.8
3.14
1.8
0.34
0
80
KT5-16.3-C
KT5-16.3-C
16
72
56
2
38
20
0
20
0
0
0
16.3
3.14
1.8
0.36
0
80
KT5-19.3-C
KT5-19.3-C
19
78
59
2
38
20
0
20
0
0
0
18.9
3.14
1.8
0.37
0
80
KT5-25.3-C
KT5-25.3-C
25
90
65
2
38
20
0
20
0
0
0
24.0
3.14
1.8
0.40
0
80
KT5-32.3-C
KT5-32.3-C
32
104
72
2
38
20
0
20
0
0
0
30.0
3.14
1.8
0.43
0
80
KT5-38.3-C
KT5-38.3-C
38
116
78
2
38
20
0
20
0
0
0
35.1
3.14
1.8
0.46
0
80
KT5-50.3-C
KT5-50.3-C
50
140
90
2
38
20
0
20
0
0
0
45.3
3.14
1.8
0.52
0
80
KT5-63.3-C
KT5-63.3-C
63
166
103
2
38
20
0
20
0
0
0
56.4
3.14
1.8
0.58
0
80
KT5-75.3-C
KT5-75.3-C
75
190
115
2
38
20
0
20
0
0
0
66.6
3.14
1.8
0.63
0
80
KT5-80.3-C
KT5-80.3-C
80
200
120
2
38
20
0
20
0
0
0
70.8
3.14
1.8
0.66
0
80
KT5-100.3-C
KT5-100.3-C
100
240
140
2
38
20
0
20
0
0
0
87.9
3.14
1.8
0.75
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성