您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
KSW01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
链轮/链条
链条张紧器
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianlun-liantiao/ksw01/ksw01.prj},{NB=KSW01-35-L轻载},{CODE=KSW01},{CZ1=CZ22},{SYWD=-10~60},{XL=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
链条导向部材质
ⁿ/ₐ
CZ2
主体材质
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
[°]
FZ
负载类型
ⁿ/ₐ
T
[mm]
HH
h
[mm]
SYL
适用链条型号
ⁿ/ₐ
KSW01-35-L轻载
标准型
超高分子量聚乙烯
树脂
-10~60
L轻载
4.1
2.6
KHT35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VSK11_12 - 张力调整装置 调整螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RONAJ - 滚轮调整件-螺纹型-
Misumi
30.06.2021
タイトマスタ
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
TSBXA, TSBXB - 链条张力调整器
Misumi
30.06.2021
ストレートテンション
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CD54BA_CB - 链条张力调整器
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表