KSM-PF - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KSM-PF/KSF-PF - 七角旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ksm_pf_ksf_pf/ksm_pf.prj},{NB=KSM-50-M10-25-PF},{CN=KSM-50-M10-25-PF},{D=50},{M=M10},{LM=25},{H=32},{S=17},{D1=22},{MASS=49},{R1=18.000},{DR1=38.7000},{R2=3.500},{R3=76.000},{DR3=64.000},{R33=9.000},{DD=11.026},{DD2=11.445},{R4=0.500},{R5=1.000},{NDM=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KSM-32-M6-16-PF
KSM-32-M6-16-PF
32
M6
16
20
10
14
9
KSM-32-M6-20-PF
KSM-32-M6-20-PF
32
M6
20
20
10
14
10
KSM-32-M6-25-PF
KSM-32-M6-25-PF
32
M6
25
20
10
14
12
KSM-32-M6-30-PF
KSM-32-M6-30-PF
32
M6
30
20
10
14
13
KSM-32-M6-35-PF
KSM-32-M6-35-PF
32
M6
35
20
10
14
14
KSM-32-M6-45-PF
KSM-32-M6-45-PF
32
M6
45
20
10
14
16
KSM-40-M8-16-PF
KSM-40-M8-16-PF
40
M8
16
25
13
18
19
KSM-40-M8-20-PF
KSM-40-M8-20-PF
40
M8
20
25
13
18
21
KSM-40-M8-25-PF
KSM-40-M8-25-PF
40
M8
25
25
13
18
23
KSM-40-M8-30-PF
KSM-40-M8-30-PF
40
M8
30
25
13
18
25
KSM-40-M8-40-PF
KSM-40-M8-40-PF
40
M8
40
25
13
18
29
KSM-40-M8-55-PF
KSM-40-M8-55-PF
40
M8
55
25
13
18
36
KSM-50-M10-25-PF
KSM-50-M10-25-PF
50
M10
25
32
17
22
49
KSM-50-M10-30-PF
KSM-50-M10-30-PF
50
M10
30
32
17
22
52
KSM-50-M10-35-PF
KSM-50-M10-35-PF
50
M10
35
32
17
22
55
KSM-50-M10-45-PF
KSM-50-M10-45-PF
50
M10
45
32
17
22
59
KSM-50-M10-55-PF
KSM-50-M10-55-PF
50
M10
55
32
17
22
64
KSM-63-M12-30-PF
KSM-63-M12-30-PF
63
M12
30
40
21
26
91
KSM-63-M12-35-PF
KSM-63-M12-35-PF
63
M12
35
40
21
26
96
KSM-63-M12-40-PF
KSM-63-M12-40-PF
63
M12
40
40
21
26
100
KSM-63-M12-50-PF
KSM-63-M12-50-PF
63
M12
50
40
21
26
108
KSM-63-M12-60-PF
KSM-63-M12-60-PF
63
M12
60
40
21
26
117
KSM-80-M16-30-PF
KSM-80-M16-30-PF
80
M16
30
50
25
35
207
KSM-80-M16-40-PF
KSM-80-M16-40-PF
80
M16
40
50
25
35
222
KSM-80-M16-50-PF
KSM-80-M16-50-PF
80
M16
50
50
25
35
230
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
GTR - 旋转握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
PNXV-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SLH-TZB - 内六角短头螺栓(钢制/三价铬皮膜处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
HSM - 不锈钢手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表