KRBSH, KRBSK, KRBSD, KRBSS, KRBSG - 小口径棒材-外径公差选择型-外径指定型(指定单位0.01mm)
Misumi
FA工厂自动化
22_圆棒型/圆棒材/管材/树脂棒材
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/22_rods_pipes/krbsh.prj},{NB=KRBSHM2-5.0-D1.50},{NO=2.0},{MAT=1},{TS=M},{D=1.50},{DA=[1.5:1.99/0.01]},{L=5.0},{ALT1=},{AC=0.0},{ALT2=1},{C=0.1},{ACMAX=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L 尺寸公差
[mm]
KRBSHM0.5-5.0-D0.30
KRBSHM0.5-5.0-D0.30
0.5
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM0.6-5.0-D0.50
KRBSHM0.6-5.0-D0.50
0.6
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM1-5.0-D0.60
KRBSHM1-5.0-D0.60
1.0
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM1.5-5.0-D1.00
KRBSHM1.5-5.0-D1.00
1.5
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM2-5.0-D1.50
KRBSHM2-5.0-D1.50
2.0
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM2.5-5.0-D2.00
KRBSHM2.5-5.0-D2.00
2.5
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM3-5.0-D2.50
KRBSHM3-5.0-D2.50
3.0
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM3.5-5.0-D3.00
KRBSHM3.5-5.0-D3.00
3.5
+0.008/+0.002
+/-0.1
KRBSHM4-5.0-D3.50
KRBSHM4-5.0-D3.50
4.0
+0.012/+0.004
+/-0.1
KRBSHM4.5-5.0-D4.00
KRBSHM4.5-5.0-D4.00
4.5
+0.012/+0.004
+/-0.1
KRBSHM5-5.0-D4.50
KRBSHM5-5.0-D4.50
5.0
+0.012/+0.004
+/-0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表