KQG2H-F - 하프 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f/kqg2h_f_mc.prj},{NB=KQG2H08-01-F},{OD=8},{ODX=8.0},{RM=1/8},{MODEL=KQG2H08-01-F},{H=14},{D=13.4},{L=24.5},{A=21.4},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=12.8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{DH1=13.4},{DH2=11.0},{DH3=0.0},{DH4=0.0},{LV1=2.0},{LV2=3.200},{LV3=1.70},{LV4=0.58},{LV5=9.92},{LV6=0.0},{DH5=16.170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
OD
적용 튜브 O.D.
[mm]
RM
접속나사 R,M
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQG2H23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQG2H23-M5-F
8
8.0
17.8
13.8
12.0
3.0
3.6
KQG2H23-01-F
ø3.2
1/8
KQG2H23-01-F
10
8.0
15.4
12.3
12.0
3.4
5.7
KQG2H23-02-F
ø3.2
1/4
KQG2H23-02-F
14
8.0
21.0
16.3
12.0
3.4
16.9
KQG2H04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQG2H04-M5-F
10
8.7
18.4
14.4
12.6
4.0
5.5
KQG2H04-01-F
ø4
1/8
KQG2H04-01-F
10
8.7
15.3
12.2
12.6
5.6
4.7
KQG2H04-02-F
ø4
1/4
KQG2H04-02-F
14
8.7
20.9
16.2
12.6
5.6
15.8
KQG2H06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQG2H06-M5-F
12
11.1
19.6
15.6
13.6
4.0
7.7
KQG2H06-01-F
ø6
1/8
KQG2H06-01-F
12
11.1
18.1
15.0
13.6
13.1
7.0
KQG2H06-02-F
ø6
1/4
KQG2H06-02-F
14
11.1
20.8
16.1
13.6
13.1
14.5
KQG2H06-03-F
ø6
3/8
KQG2H06-03-F
17
11.1
23.0
17.9
13.6
13.1
27.3
KQG2H08-01-F
ø8
1/8
KQG2H08-01-F
14
13.4
24.5
21.4
16.1
26.1
12.8
KQG2H08-02-F
ø8
1/4
KQG2H08-02-F
14
13.4
22.3
17.6
16.1
26.1
12.9
KQG2H08-03-F
ø8
3/8
KQG2H08-03-F
17
13.4
23.7
18.6
16.1
26.1
24.7
KQG2H10-01-F
ø10
1/8
KQG2H10-01-F
17
16.4
25.5
22.4
17.0
26.1
18.9
KQG2H10-02-F
ø10
1/4
KQG2H10-02-F
17
16.4
27.9
23.2
17.0
41.5
21.6
KQG2H10-03-F
ø10
3/8
KQG2H10-03-F
17
16.4
23.0
17.9
17.0
41.5
20.6
KQG2H10-04-F
ø10
1/2
KQG2H10-04-F
22
16.4
28.6
22.2
17.0
41.5
51.1
KQG2H12-02-F
ø12
1/4
KQG2H12-02-F
19
18.5
30.5
25.8
18.6
58.3
27.4
KQG2H12-03-F
ø12
3/8
KQG2H12-03-F
19
18.5
24.7
19.6
18.6
58.3
20.5
KQG2H12-04-F
ø12
1/2
KQG2H12-04-F
22
18.5
28.7
22.3
18.6
58.3
44.6
KQG2H16-03-F
ø16
3/8
KQG2H16-03-F
24
24.6
33.6
28.5
20.8
81.0
46.0
KQG2H16-04-F
ø16
1/2
KQG2H16-04-F
24
24.6
29.5
23.1
20.8
113.0
37.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성