您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KQG2E-F - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f/kqg2e_f_bc_asmtab.prj},{NB=KQG2E08-01-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{RC=1/8},{MODEL=KQG2E08-01-F},{T=M15x1},{H1=17},{H2=19},{L1=26.3},{L2=8.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=28.0},{ND=9.728},{RA=15},{RP=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=8.8},{LH5=2.0},{LH6=15.1},{LH7=3.8},{PPATH=../../kqg2_f/kqg2_f/kqg2e_f_bc/assembly/kqg2e_f_bc_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RC
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
(M)
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2E23-02-F
ø3.2
1/4
KQG2E23-02-F
M10x1
17
12
31.0
14.8
11
12.0
3.4
26.1
KQG2E04-01-F
ø4
1/8
KQG2E04-01-F
M10x1
14
12
25.8
9.7
11
12.6
5.6
16.0
KQG2E04-02-F
ø4
1/4
KQG2E04-02-F
M10x1
17
12
30.9
14.8
11
12.6
5.6
25.6
KQG2E06-01-F
ø6
1/8
KQG2E06-01-F
M14x1
17
17
24.2
7.0
15
13.6
13.1
24.4
KQG2E06-02-F
ø6
1/4
KQG2E06-02-F
M14x1
17
17
30.9
13.7
15
13.6
13.1
30.9
KQG2E06-03-F
ø6
3/8
KQG2E06-03-F
M14x1
19
17
32.1
14.9
15
13.6
13.1
32.0
KQG2E08-01-F
ø8
1/8
KQG2E08-01-F
M15x1
17
19
26.3
8.1
16
16.1
26.1
28.0
KQG2E08-02-F
ø8
1/4
KQG2E08-02-F
M15x1
17
19
31.3
13.1
16
16.1
26.1
31.2
KQG2E08-03-F
ø8
3/8
KQG2E08-03-F
M15x1
19
19
32.8
14.6
16
16.1
26.1
32.7
KQG2E10-02-F
ø10
1/4
KQG2E10-02-F
M18x1
19
21
31.6
13.0
19
17.0
41.5
42.8
KQG2E10-03-F
ø10
3/8
KQG2E10-03-F
M18x1
19
21
33.0
14.4
19
17.0
41.5
37.5
KQG2E12-03-F
ø12
3/8
KQG2E12-03-F
M20x1
21
24
34.0
14.4
21
18.6
58.3
50.3
KQG2E12-04-F
ø12
1/2
KQG2E12-04-F
M20x1
24
24
39.3
19.7
21
18.6
58.3
60.7
KQG2E16-03-F
ø16
3/8
KQG2E16-03-F
M27x1
29
30
35.3
13.3
28
20.8
96.0
107.8
KQG2E16-04-F
ø16
1/2
KQG2E16-04-F
M27x1
29
30
40.6
18.6
28
20.8
113.0
114.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表