KQG2E-G-F - 판넬 취부용 암 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_g_f/kqg2e_g_f_asmtab.prj},{NB=KQG2E08-G02-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=1/4},{MODEL=KQG2E08-G02-F},{T=M15x1},{H1=19},{H2=19},{L1=34.5},{L2=15.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=40.3},{ND=13.157},{RA=15},{RP=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=8.8},{LH5=2.0},{LH6=20.1},{LH7=3.8},{PPATH=kqg2e_g_f/assembly/kqg2e_g_f_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
OD
적용 튜브 O.D.
ⁿ/ₐ
G
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T
(M)
ⁿ/ₐ
H1
육각대변
[mm]
H2
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
취부 구멍
[mm]
M
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQG2E04-G01-F
ø4
1/8
KQG2E04-G01-F
M10x1
17
12
27.1
11.0
11
12.6
5.6
23.8
KQG2E04-G02-F
ø4
1/4
KQG2E04-G02-F
M10x1
19
12
32.7
16.6
11
12.6
5.6
34.9
KQG2E06-G01-F
ø6
1/8
KQG2E06-G01-F
M14x1
17
17
25.5
7.4
15
13.6
13.1
26.0
KQG2E06-G02-F
ø6
1/4
KQG2E06-G02-F
M14x1
19
17
33.5
15.4
15
13.6
13.1
39.9
KQG2E06-G03-F
ø6
3/8
KQG2E06-G03-F
M14x1
24
17
35.0
16.9
15
13.6
13.1
57.8
KQG2E08-G01-F
ø8
1/8
KQG2E08-G01-F
M15x1
17
19
27.6
8.2
16
16.1
26.1
29.6
KQG2E08-G02-F
ø8
1/4
KQG2E08-G02-F
M15x1
19
19
34.5
15.1
16
16.1
26.1
40.3
KQG2E08-G03-F
ø8
3/8
KQG2E08-G03-F
M15x1
24
19
36.0
16.6
16
16.1
26.1
58.1
KQG2E10-G02-F
ø10
1/4
KQG2E10-G02-F
M18x1
19
21
33.5
13.5
19
17.0
41.5
45.1
KQG2E10-G03-F
ø10
3/8
KQG2E10-G03-F
M18x1
24
21
35.6
15.6
19
17.0
41.5
61.4
KQG2E12-G03-F
ø12
3/8
KQG2E12-G03-F
M20x1
24
24
35.9
14.7
21
18.6
58.3
65.7
KQG2E12-G04-F
ø12
1/2
KQG2E12-G04-F
M20x1
27
24
42.2
21.0
21
18.6
58.3
88.5
KQG2E16-G03-F
ø16
3/8
KQG2E16-G03-F
M27x1
29
30
37.2
13.1
28
20.8
96.0
114.7
KQG2E16-G04-F
ø16
1/2
KQG2E16-G04-F
M27x1
29
30
43.1
19.0
28
20.8
113.0
124.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성