KQ2Z (인치) - 브랜치 유니버설 엘보 (패킹 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:NPT (패킹 Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2z_bume_fs_inch.prj},{NB=KQ2Z09-34AP},{GUI=KQ2Z09-34*P},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{TUBE=09},{PORT=34},{H=11.11},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=21.2},{L2=14.3},{L3=26.8},{A=21.4},{M=14.2},{P=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=24.1},{LV1=4.400},{LH1=12.000},{DX=11.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사 NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MPS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2Z01-34AP
KQ2Z01-34*P
1/8
1/8
KQ2Z01-34AP
8.00
7.1
14.0
18.5
12.9
24.8
19.4
13.3
7.1
2.2
1.9
2.5
13.8
KQ2Z03-34AP
KQ2Z03-34*P
5/32
1/8
KQ2Z03-34AP
8.00
8.2
14.0
18.5
12.9
24.8
19.4
13.3
8.2
2.9
2.9
3.0
14.0
KQ2Z05-34AP
KQ2Z05-34*P
3/16
1/8
KQ2Z05-34AP
8.00
9.1
14.0
18.4
12.9
24.8
19.4
13.3
9.1
4.5
3.7
3.5
14.3
KQ2Z07-34AP
KQ2Z07-34*P
1/4
1/8
KQ2Z07-34AP
8.00
11.1
14.0
18.4
12.9
24.8
19.4
13.3
11.1
7.5
6.6
4.5
14.8
KQ2Z07-35AP
KQ2Z07-35*P
1/4
1/4
KQ2Z07-35AP
11.11
11.1
18.0
20.4
16.7
29.7
21.6
13.3
11.1
7.7
6.6
4.6
27.6
KQ2Z09-34AP
KQ2Z09-34*P
5/16
1/8
KQ2Z09-34AP
11.11
13.2
17.6
21.2
14.3
26.8
21.4
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
24.1
KQ2Z09-35AP
KQ2Z09-35*P
5/16
1/4
KQ2Z09-35AP
11.11
13.2
18.0
21.2
17.2
29.7
21.6
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
29.0
KQ2Z09-36AP
KQ2Z09-36*P
5/16
3/8
KQ2Z09-36AP
12.70
13.2
22.0
22.3
17.9
33.7
25.6
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
43.2
KQ2Z11-35AP
KQ2Z11-35*P
3/8
1/4
KQ2Z11-35AP
12.70
15.4
20.6
25.9
17.8
33.6
25.5
15.6
15.4
23.4
19.3
7.0
38.9
KQ2Z11-36AP
KQ2Z11-36*P
3/8
3/8
KQ2Z11-36AP
12.70
15.4
22.0
25.9
17.9
33.7
25.6
15.6
15.4
23.4
19.3
7.0
45.6
KQ2Z13-36AP
KQ2Z13-36*P
1/2
3/8
KQ2Z13-36AP
17.46
19.3
27.0
30.1
18.6
33.5
25.4
17.0
19.3
26.9
26.9
7.5
70.6
KQ2Z13-37AP
KQ2Z13-37*P
1/2
1/2
KQ2Z13-37AP
17.46
19.3
27.0
30.1
21.3
36.2
25.8
17.0
19.3
38.8
38.8
9.0
80.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성