KQ2Z - 双管万向弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2z_bume_gs.prj},{NB=KQ2Z04-M5A},{GUI=KQ2Z04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{D2=9.8},{L1=16.5},{L2=11.4},{L3=18.4},{A=14.9},{M=13.3},{P=8.2},{EA1=3.4},{EA2=3.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=6.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Z04-M5A
KQ2Z04-M5
4
M5x0.8
KQ2Z04-M5A
8
8.2
9.8
16.5
11.4
18.4
14.9
13.3
8.2
3.4
3.4
2.5
6.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表