피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQ2Y (Inch) - Male Run Tee (Sealant)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_3/kq2y_mrt_s_inch.prj},{NB=KQ2Y09-01AQ},{GUI=KQ2Y09-01*Q},{OD=5/16},{OD1=7.937},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=01},{H=12},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.00},{D4=8.950},{D5=12.000},{L1=18.2},{L2=23.5},{L3=18.2},{L4=6.600},{L5=11.950},{L6=7.1},{A=38.7},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.3},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=11.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2Y05-01A
KQ2Y05-01
3/16
1/8
KQ2Y05-01A
10
9.1
10
15.7
16.7
15.7
29.3
13.3
8.4
7.0
3.5
5.9
KQ2Y05-02A
KQ2Y05-02
3/16
1/4
KQ2Y05-02A
14
9.1
10
15.7
22.2
15.7
33.2
13.3
8.4
7.0
3.5
15.4
KQ2Y07-01A
KQ2Y07-01
1/4
1/8
KQ2Y07-01A
10
11.1
10
16.5
17.7
16.5
31.1
13.3
14.0
12.4
4.5
6.5
KQ2Y07-02A
KQ2Y07-02
1/4
1/4
KQ2Y07-02A
14
11.1
10
16.5
23.2
16.5
35.0
13.3
14.0
12.4
4.5
16.0
KQ2Y07-03A
KQ2Y07-03
1/4
3/8
KQ2Y07-03A
17
11.1
10
16.5
24.5
16.5
35.9
13.3
14.0
12.4
4.5
27.7
KQ2Y09-01A
KQ2Y09-01
5/16
1/8
KQ2Y09-01A
10
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.8
14.2
14.0
14.0
4.5
8.0
KQ2Y09-01AQ
KQ2Y09-01*Q
5/16
1/8
KQ2Y09-01AQ
12
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.7
14.2
26.3
18.3
6.0
11.1
KQ2Y09-02A
KQ2Y09-02
5/16
1/4
KQ2Y09-02A
14
13.2
12
18.2
25.4
18.2
38.9
14.2
26.3
18.3
6.0
19.5
KQ2Y09-03A
KQ2Y09-03
5/16
3/8
KQ2Y09-03A
17
13.2
12
18.2
25.5
18.2
38.6
14.2
26.3
18.3
6.0
26.5
KQ2Y11-02A
KQ2Y11-02
3/8
1/4
KQ2Y11-02A
17
15.4
17
20.4
28.4
20.4
44.1
15.6
28.8
23.8
7.0
24.1
KQ2Y11-03A
KQ2Y11-03
3/8
3/8
KQ2Y11-03A
17
15.4
17
20.4
29.3
20.4
44.6
15.6
28.8
23.8
7.0
24.5
KQ2Y11-04A
KQ2Y11-04
3/8
1/2
KQ2Y11-04A
22
15.4
17
20.4
33.3
20.4
47.3
15.6
28.8
23.8
7.0
47.0
KQ2Y13-02A
KQ2Y13-02
1/2
1/4
KQ2Y13-02A
17
19.3
17
23.4
30.3
23.4
49.0
17.0
57.3
50.6
9.0
28.3
KQ2Y13-03A
KQ2Y13-03
1/2
3/8
KQ2Y13-03A
17
19.3
17
23.4
28.4
23.4
46.7
17.0
64.6
50.6
9.5
27.6
KQ2Y13-04A
KQ2Y13-04
1/2
1/2
KQ2Y13-04A
22
19.3
17
23.4
30.4
23.4
47.4
17.0
64.6
50.6
9.5
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Sealant)
SMC
28.09.2023
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Sealant)
SMC
28.09.2023
peb - tube connector
AirTAC
21.07.2022
ped - tube connector
AirTAC
21.07.2022
KQ2Y (Inch) - Male Run Tee (Gasket Seal)
SMC
28.09.2023
12468 - Swivel male side tee adaptor, O/D tube to male taper NPTF
IMI Norgren
17.11.2023
KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Face Seal)
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성