KQ2W-G - 롱 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQ2-G 원터치 피팅 (스테인리스 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2w_g.prj},{NB=KQ2W04-M5G1},{GUI=KQ2W04-M5G1},{TYPE=},{OD=4},{T=M5x0.8},{RA=5.000},{TUBE=04},{PORT=M5},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{RXY=3.85},{D2=7},{D3=7.7},{D4=4.800},{D5=7.000},{L1=15.4},{L2=25.7},{L4=18.700},{L5=8.600},{A=26.8},{M=13.3},{EA1=3},{EA2=3},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.8},{A1=1.750},{A2=2.000},{DX2=0.000},{LY=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
X
릴리스부시 치수
[mm]
Y
릴리스부시 치수
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2W04-M5G1
KQ2W04-M5G1
4
M5x0.8
KQ2W04-M5G1
7
8.2
7.7
10
7
15.4
25.7
26.8
13.3
3
3
2.5
5.8
KQ2W06-M5G1
KQ2W06-M5G1
6
M5x0.8
KQ2W06-M5G1
7
10.4
9.7
12
7
14.5
27.4
29.6
13.3
3
3
2.5
5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성