KQ2V (인치) - 유니버설 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2v_ume_s_inch.prj},{NB=KQ2V09-34A},{GUI=KQ2V09-34},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=11.11},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=15.1},{L3=27.6},{A=24.4},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=22.3},{B1=14.400},{B2=4.400},{HL=2.800},{DX=11.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2V01-34A
KQ2V01-34
1/8
1/8
KQ2V01-34A
8.00
7.1
13.4
19.3
13.7
25.6
22.4
13.3
2.2
1.9
2.5
13.5
KQ2V03-34A
KQ2V03-34
5/32
1/8
KQ2V03-34A
8.00
8.2
13.4
19.3
13.7
25.6
22.4
13.3
2.9
2.9
3.0
13.6
KQ2V05-34A
KQ2V05-34
3/16
1/8
KQ2V05-34A
8.00
9.1
13.4
19.6
13.7
25.6
22.4
13.3
4.5
3.7
3.5
13.7
KQ2V07-34A
KQ2V07-34
1/4
1/8
KQ2V07-34A
8.00
11.1
13.4
20.6
13.7
25.6
22.4
13.3
7.5
6.6
4.5
14.1
KQ2V07-35A
KQ2V07-35
1/4
1/4
KQ2V07-35A
8.00
11.1
15.3
19.9
18.7
32.1
27.7
13.3
7.5
6.6
4.5
25.6
KQ2V09-34A
KQ2V09-34
5/16
1/8
KQ2V09-34A
11.11
13.2
17.6
23.5
15.1
27.6
24.4
14.2
16.0
11.2
6.0
22.3
KQ2V09-35A
KQ2V09-35
5/16
1/4
KQ2V09-35A
11.11
13.2
17.6
23.5
18.5
31.0
26.6
14.2
16.0
11.2
6.0
29.2
KQ2V09-36A
KQ2V09-36
5/16
3/8
KQ2V09-36A
12.70
13.2
20.6
23.1
19.5
35.3
30.6
14.2
16.0
11.2
6.0
44.1
KQ2V11-35A
KQ2V11-35
3/8
1/4
KQ2V11-35A
12.70
15.4
20.6
25.8
19.6
34.9
30.5
15.6
23.4
19.3
7.0
37.5
KQ2V11-36A
KQ2V11-36
3/8
3/8
KQ2V11-36A
12.70
15.4
20.6
25.8
20.0
35.3
30.6
15.6
23.4
19.3
7.0
45.2
KQ2V13-36A
KQ2V13-36
1/2
3/8
KQ2V13-36A
17.46
19.3
27.0
30.5
20.2
35.1
30.4
17.0
38.8
34.3
9.0
64.0
KQ2V13-37A
KQ2V13-37
1/2
1/2
KQ2V13-37A
17.46
19.3
27.0
30.5
23.4
38.3
31.9
17.0
38.8
34.3
9.0
82.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성