KQ2V (英寸) - 万向弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2v_ume_s_inch.prj},{NB=KQ2V09-34A},{GUI=KQ2V09-34},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=11.11},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=15.1},{L3=27.6},{A=24.4},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=22.3},{B1=14.400},{B2=4.400},{HL=2.800},{DX=11.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2V01-34A
KQ2V01-34
1/8
1/8
KQ2V01-34A
8.00
7.1
13.4
19.3
13.7
25.6
22.4
13.3
2.2
1.9
2.5
13.5
KQ2V03-34A
KQ2V03-34
5/32
1/8
KQ2V03-34A
8.00
8.2
13.4
19.3
13.7
25.6
22.4
13.3
2.9
2.9
3.0
13.6
KQ2V05-34A
KQ2V05-34
3/16
1/8
KQ2V05-34A
8.00
9.1
13.4
19.6
13.7
25.6
22.4
13.3
4.5
3.7
3.5
13.7
KQ2V07-34A
KQ2V07-34
1/4
1/8
KQ2V07-34A
8.00
11.1
13.4
20.6
13.7
25.6
22.4
13.3
7.5
6.6
4.5
14.1
KQ2V07-35A
KQ2V07-35
1/4
1/4
KQ2V07-35A
8.00
11.1
15.3
19.9
18.7
32.1
27.7
13.3
7.5
6.6
4.5
25.6
KQ2V09-34A
KQ2V09-34
5/16
1/8
KQ2V09-34A
11.11
13.2
17.6
23.5
15.1
27.6
24.4
14.2
16.0
11.2
6.0
22.3
KQ2V09-35A
KQ2V09-35
5/16
1/4
KQ2V09-35A
11.11
13.2
17.6
23.5
18.5
31.0
26.6
14.2
16.0
11.2
6.0
29.2
KQ2V09-36A
KQ2V09-36
5/16
3/8
KQ2V09-36A
12.70
13.2
20.6
23.1
19.5
35.3
30.6
14.2
16.0
11.2
6.0
44.1
KQ2V11-35A
KQ2V11-35
3/8
1/4
KQ2V11-35A
12.70
15.4
20.6
25.8
19.6
34.9
30.5
15.6
23.4
19.3
7.0
37.5
KQ2V11-36A
KQ2V11-36
3/8
3/8
KQ2V11-36A
12.70
15.4
20.6
25.8
20.0
35.3
30.6
15.6
23.4
19.3
7.0
45.2
KQ2V13-36A
KQ2V13-36
1/2
3/8
KQ2V13-36A
17.46
19.3
27.0
30.5
20.2
35.1
30.4
17.0
38.8
34.3
9.0
64.0
KQ2V13-37A
KQ2V13-37
1/2
1/2
KQ2V13-37A
17.46
19.3
27.0
30.5
23.4
38.3
31.9
17.0
38.8
34.3
9.0
82.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表