KQ2UD - 四管Y形接头(密封圈)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:R,Rc (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_7/kq2ud_dby.prj},{NB=KQ2UD04-02AP},{GUI=KQ2UD04-02*P},{OD=4},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=02},{H=17},{D1=8.2},{D2=10.4},{L=39.4},{I=16.6},{A=31.8},{M=13.3},{P=8.2},{Q=6.8},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.2},{EA2=4.2},{MBS=5.4},{CNSMASSEXACT=20.8},{LV1=5.600},{LV2=5.000},{LV3=12.800},{LV4=13.600},{DA1=7.700},{DA2=4.800},{DV4=11.000},{DA3=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2UD04-01AP
KQ2UD04-01*P
4
1/8
KQ2UD04-01AP
12
8.2
10.4
36.0
16.6
30.8
13.3
8.2
6.8
6
3.2
4.2
4.2
5.4
11.3
KQ2UD04-02AP
KQ2UD04-02*P
4
1/4
KQ2UD04-02AP
17
8.2
10.4
39.4
16.6
31.8
13.3
8.2
6.8
6
3.2
4.2
4.2
5.4
20.8
KQ2UD06-01AP
KQ2UD06-01*P
6
1/8
KQ2UD06-01AP
14
10.4
13.2
38.8
21.0
33.6
13.3
10.4
8.2
6
3.2
13.4
10.6
6.0
16.4
KQ2UD06-02AP
KQ2UD06-02*P
6
1/4
KQ2UD06-02AP
17
10.4
13.2
42.2
21.0
34.6
13.3
10.4
8.2
6
3.2
13.4
10.6
7.3
22.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表